Visión general
Fácil integración de los sensores en entornos PoE
El módulo de conexión CDE permite una integración sencilla y rentable de los sensores SICK en entornos PoE (Power-over-Ethernet). Con el módulo de conexión pueden conectarse, por ejemplo, sensores de identificación 4Dpro, así como lectores de códigos 1D y 2D o equipos RFID. El CDE funciona como distribuidor del PoE y distribuye las señales PoE hacia una fuente de alimentación de 24 V y un cable de datos Ethernet. Según la versión del dispositivo, en los LED integrados en la tapa de la carcasa del módulo de conexión se visualizan las señales recibidas de los sensores. A través de una conexión de E/S adicional pueden integrarse señales de entrada y salida digitales. El CDE es muy fácil de instalar en los sistemas, con solo dos tornillos y gracias al diseño enchufable de todas las conexiones eléctricas.
Lo más destacado
- Permite integrar dispositivos sin interfaz PoE en entornos PoE
- Distribuye la señal PoE entre la fuente de alimentación de 24 V y el cable de datos Ethernet
- LED en la tapa de la carcasa para la visualización de las señales recibidas de los sensores
- Integración de E/S digitales
- Conexiones eléctricas enchufables
- Carcasa compacta