Visión general
Puesta en servicio sencilla de sensores 4Dpro
Los acreditados dispositivos de conexión Connection Device Basic (CDB) ofrecen todas las posibilidades para una conexión industrial rápida de los sensores 4Dpro. Por ejemplo, para la conexión a una CAN Sensor Network de SICK, a un PC con procesador central o a unidades PLC. Tanto el sensor como el módulo de conexión cumplen todos los requisitos relativos a la protección contra el polvo y las salpicaduras conforme al tipo de protección IP 65. Además, los dispositivos CDB ofrecen posibilidad de conexión para un módulo de clonación de parámetros CMC600. Puede instalarse en el zócalo de conexión previsto y almacena todos los parámetros del sensor 4Dpro conectado. De este modo, al cambiar un sensor, todos los parámetros específicos de la aplicación se copian al nuevo sensor 4Dpro del mismo tipo.
Lo más destacado
- Módulo de conexión para un sensor 4Dpro
- Terminales roscados y de resorte claramente visibles y de fácil acceso
- Esquema de conexión en el interior de la tapa
- Configuración por interruptor
- Conexión IP 65 para un sensor 4Dpro con cable de conexión estándar
- Base para módulo de clonación de parámetros CMC600
- Conector de mantenimiento para acceder directamente a la interfaz auxiliar