4DproTecnología de conexión

SICK le ofrece toda la tecnología de conexión que pueda necesitar
La tecnología de conexión de SICK le garantiza la sencillez de instalación de los equipos SICK en su propio sistema, independientemente del producto de identificación automática que elija. Gracias a la integración de pasarelas de bus de campo, las cajas de conexión modulares permiten conectar sistemas de escáner, de cámara o RFID en distintos tipos de buses de campo. Un proxy de bus de campo, una memoria de parámetros externa, la pantalla y el módulo de alimentación completan la gama de productos y se encargan de aumentar notablemente la flexibilidad del sistema.
Filtrar por:
4 resultados:
Fácil integración en el bus de campo
- Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
- Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP, PROFINET y EtherCAT (en función del tipo)
- Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
- LED para la visualización de estado y diagnóstico
- Conexiones eléctricas enchufables
- Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
- Compacto y flexible
Puesta en servicio sencilla de sensores 4Dpro
- Módulo de conexión para un sensor 4Dpro
- Terminales roscados y de resorte claramente visibles y de fácil acceso
- Esquema de conexión en el interior de la tapa
- Configuración por interruptor
- Conexión IP 65 para un sensor 4Dpro con cable de conexión estándar
- Base para módulo de clonación de parámetros CMC600
- Conector de mantenimiento para acceder directamente a la interfaz auxiliar
El CDM facilita la puesta en servicio del sensor y mejora la flexibilidad del sistema
- Solución inteligente para la alimentación eléctrica y la conexión de los componentes de identificación automática SICK
- Zócalos de conexión para módulos opcionales de bus de campo, memoria de parámetros, módulo de pantalla y módulo de alimentación eléctrica
- Alimentación eléctrica sencilla del escáner
- Conexión IP65 de un escáner con cable estándar SICK
- Acceso directo a la interfaz de servicio del sensor
- Esquema de conexión integrado en la cubierta
- Distintos terminales roscados o de resorte de fácil acceso
Fácil integración de los sensores en entornos PoE
- Permite integrar dispositivos sin interfaz PoE en entornos PoE
- Distribuye la señal PoE entre la fuente de alimentación de 24 V y el cable de datos Ethernet
- LED en la tapa de la carcasa para la visualización de las señales recibidas de los sensores
- Integración de E/S digitales
- Conexiones eléctricas enchufables
- Carcasa compacta