Sensores Vision 2D
InspectorP62x

De fácil uso. Compacto. Versátil.

Ventajas para el cliente

  • Listo para el uso en aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes
  • Apto para espacios reducidos
  • Diseño “All in one” para un sencillo funcionamiento autónomo
  • Admite protocolos de comunicaciones industriales, así como entradas y salidas digitales, lo que permite una perfecta integración en el sistema
  • Fácil de comenzar a usar gracias a las herramientas suministradas y preinstaladas Quality Inspection
  • Permite añadir o ampliar funciones de las herramientas gracias a soluciones personalizadas con SICK Nova
  • Extraordinaria flexibilidad de programación en SICK AppSpace o HALCON
  • Opción de licencia de Deep Learning disponible

Visión general

De fácil uso. Compacto. Versátil.

La InspectorP62x es una cámara “All-in-one” procesamiento industrial de imágenes industrial de fácil uso, compacta y versátil. El sistema integrado con óptica de enfoque automático programable e iluminación flexible regulable suministra imágenes de alta calidad. Las herramientas Quality Inspection de SICK Nova suministradas y preinstaladas son adecuadas tanto para expertos como para novatos. Con ayuda de la SensorApp, podrá configurar el sensor de visión 2D a través de una interfaz de usuario accesible e intuitiva en un abrir y cerrar de ojos. El InspectorP62x está basado en SICK AppSpace. Esto permite la ampliación o la modificación completa de las funciones de la cámara de visión 2D mediante un número cada vez mayor de herramientas Nova de SICK, las SensorApp del SICK AppPool o, en caso necesario, con desarrollos específicos del cliente.

Lo más destacado
  • Herramientas incluidas y preinstaladas Quality Inspection de SICK Nova
  • Carcasa compacta y robusta con protección IP65 y conector giratorio
  • Potentes LED, objetivo de gran calidad y enfoque automático programable
  • Numerosas interfaces de comunicación
  • Ejecución de SICK AppSpace SensorApps
  • Programable con SICK AppStudio

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Inteligencia artificial industrial

Aproveche todo el potencial de los sensores inteligentes con soluciones de Deep Learning

Leer más

Ventajas

Avance un paso más con SICK Nova

Las herramientas Quality Inspection de SICK Nova están incluidas en el volumen de suministro de los sensores de visión 2D InspectorP6xx. ¿Qué significa esto? Las aplicaciones en el sector del procesamiento industrial de imágenes pueden controlarse sin dificultad en un navegador web tras una sencillísima configuración. Gracias a ello, a los usuarios tienen libertad para combinar entre sí las herramientas para la integración y el procesamiento de imágenes según lo necesiten. El volumen de funciones no termina aquí: con SICK Nova, los usuarios pueden descargarse herramientas adicionales o desarrollas las suyas propias, lo que les permite ampliar las funciones con rapidez y comodidad según las necesidades de cada aplicación y de forma ilimitada.
Resuelva las tareas rápidamente con las herramientas adecuadas que están disponibles en todo momento.
Seleccione el sensor correcto para cada aplicación con ayuda del mismo software que ya conoce.
Genere con rapidez soluciones personalizadas con las descargas de SICK AppPool o con adaptaciones definidas por el usuario.

Maneje sus aplicaciones con más rapidez que nunca. Podrá añadir herramientas, combinarlas y adaptarlas a sus necesidades.

Posibilidades ilimitadas con SICK Nova en SICK AppSpace.

En algunas aplicaciones debe reprogramarse todo desde el principio. Por eso es bueno saber que SICK Nova cuenta con el respaldo del SICK AppSpace Eco-System. La programación es totalmente flexible y puede contar con el apoyo de otros programadores y con los desarrolladores de SICK AppSpace.
Utilice SICK AppStudio para el desarrollo de sensorApps y de herramientas Nova que pueden ejecutarse directamente en todos los sensores Vision 2D de la gama InspectorP6xx.
Combine las herramientas existentes con un código definido por el usuario para beneficiarse de un rápido desarrollo y una reutilización flexible en SICK Nova.
SICK Support Portal es la plataforma central de la comunidad de desarrolles de SICK AppSpace y proporciona acceso a tutoriales, herramientas, documentación y preguntas frecuentes.

El desarrollo en SICK AppStudio permite realizar adaptaciones específicas y completas en caso necesario.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Enfoque ópticoEnfoque ajustable (eléctrico)
    Interfaces de usuarioServidor web
    Elementos de mando2 botones
    Serie✔ , RS-232, RS-422
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    CAN✔ , Red de sensores CAN SICK (maestro/esclavo)
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Software de configuraciónWeb GUI (configuración de SensorApp), SICK AppStudio (programación)
    Dimensiones71 mm x 43 mm x 35,6 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas