Sensores Vision 2D
InspectorP61x

Potentes sensores Vision 2D para espacios de construcción reducidos

Ventajas para el cliente

  • Sensores Vision 2D ultracompactos para espacios de construcción reducidos
  • Miden con fiabilidad los más pequeños detalles con tomas macro
  • Arranque inmediato gracias al rápido montaje y a una interfaz web intuitiva
  • Resultados rápidos con herramientas integradas para la resolución de tareas en el sector del procesamiento industrial de imágenes
  • Permite añadir o ampliar funciones de las herramientas gracias a soluciones personalizadas con SICK Nova
  • Extraordinaria flexibilidad de programación en SICK AppSpace o HALCON
  • Producción flexible con potentes opciones para la comunicación de datos y mediciones
  • Opción de licencia de Deep Learning disponible

Visión general

Potentes sensores Vision 2D para espacios de construcción reducidos

El InspectorP61x, un sensor de visión 2D ultracompacto para uso industrial, resulta ideal para la inspección en línea de piezas, componentes y productos finales de pequeño tamaño. Gracias a su pequeño tamaño, ejecuta muy bien las aplicaciones con poco espacio o de montaje en un brazo robótico. Gracias a su óptica e iluminación integradas, el usuario puede ajustar la intensidad, color y tipo de luz y obtener así imágenes de muy alta calidad. Con las herramientas incluidas Quality Inspection de SICK Nova, tanto el personal experto como el que no tiene experiencia pueden configurar fácilmente el sensor en poco tiempo gracias a una intuitiva interfaz web. Además, los usuarios pueden ampliar o sustituir las funciones gracias al número creciente de herramientas SICK Nova o de las sensorApps del SICK AppPool, o también por desarrollos específicos del cliente.

Lo más destacado
  • Tamaños muy reducidos
  • Iluminación de alta calidad integrada con ajuste del color y el tipo de luz
  • Fácil inspección de objetos pequeños y medianos
  • Rápido montaje en cuestión de segundos
  • Herramientas integradas Quality Inspection de SICK Nova para el procesamiento industrial de imágenes
  • Programación opcional con SICK AppSpace o HALCON

 

Artificial Intelligence Teaser Box Image
Artificial Intelligence Teaser Box Image

Inteligencia artificial industrial

Aproveche todo el potencial de los sensores inteligentes con soluciones de Deep Learning

Leer más

Ventajas

Listo para usar

El ultracompacto InspectorP61x cabe en espacios de montaje reducidos y su puesta en servicio para tareas de inspección, posicionamiento y medición es muy sencilla. Como parte de la serie InspectorP6xx, se trata de un sistema altamente flexible “all in one” para el procesamiento industrial de imágenes. Las herramientas Quality Inspection, incluidas en el suministro del sensor, llevan integradas utilidades de procesamiento industrial de imágenes para el aseguramiento de la calidad. Cualquier persona sin conocimientos puede configurar el sensor en un abrir y cerrar de ojos gracias a su intuitiva interfaz web.

Facilidad en el control de calidad, ya que la óptica, la iluminación y las herramientas Quality Inspection con utilidades para el procesamiento industrial de imágenes vienen incluidos en el suministro.

Rápido montaje en cuestión de segundos.

Fácil configuración del sensor en un abrir y cerrar de ojos a través de su intuitiva interfaz web.

Gracias al rápido montaje y a una interfaz web intuitiva, puede ponerse en marcha de inmediato.

Mide los más mínimos detalles y cabe en espacios de construcción reducidos

El InspectorP61x es perfecto para la inspección en línea de componentes, módulos y productos finales. Los objetos pequeños y medianos o las partes de objetos mayores pueden inspeccionarse sin problemas con la función de iluminación integrada. Gracias a su diseño compacto, es el sensor ideal para máquinas con espacio de montaje limitado y para su instalación en un brazo robótico.
Miden con fiabilidad los más pequeños detalles con tomas macro.
Los sensores Vision 2D ultracompactos caben en espacios de construcción reducidos.
Ideal para End-of-Arm Tooling.

El InspectorP61x resulta ideal para la inspección de objetos pequeños y medianos y cuando hay limitaciones de espacio.

Variantes para afrontar distintos desafíos

Gracias a su amplia selección de configuraciones de hardware, incluso en aplicaciones complicadas se consiguen unos resultados fiables, una mejora de la productividad y una reducción de los desechos.
La variante de infrarrojo cercano (NIR) no se ve perturbada por luces intermitentes en el entorno y puede ofrece un mejor contraste para algunas aplicaciones.
La gran variedad de accesorios, desde filtros ópticos hasta iluminación externa, permite encontrar soluciones en distintas condiciones, incluso en las más difíciles.

El InspectorP61x ofrece una amplia selección de configuraciones de hardware con las que se obtienen resultados fiables incluso en condiciones del entorno difíciles.

Avance un paso más con SICK Nova

Las herramientas Quality Inspection de SICK Nova están incluidas en el volumen de suministro de los sensores de visión 2D InspectorP6xx. ¿Qué significa esto? Las aplicaciones en el sector del procesamiento industrial de imágenes pueden controlarse sin dificultad en un navegador web tras una sencillísima configuración. Gracias a ello, a los usuarios tienen libertad para combinar entre sí las herramientas para la integración y el procesamiento de imágenes según lo necesiten. El volumen de funciones no termina aquí: con SICK Nova, los usuarios pueden descargarse herramientas adicionales o desarrollas las suyas propias, lo que les permite ampliar las funciones con rapidez y comodidad según las necesidades de cada aplicación y de forma ilimitada.
Resuelva las tareas rápidamente con las herramientas adecuadas que están disponibles en todo momento.
Seleccione el sensor correcto para cada aplicación con ayuda del mismo software que ya conoce.
Genere con rapidez soluciones personalizadas con las descargas de SICK AppPool o con adaptaciones definidas por el usuario.

Maneje sus aplicaciones con más rapidez que nunca. Podrá añadir herramientas, combinarlas y adaptarlas a sus necesidades.

Posibilidades ilimitadas con SICK Nova en SICK AppSpace.

En algunas aplicaciones debe reprogramarse todo desde el principio. Por eso es bueno saber que SICK Nova cuenta con el respaldo del SICK AppSpace Eco-System. La programación es totalmente flexible y puede contar con el apoyo de otros programadores y con los desarrolladores de SICK AppSpace.
Utilice SICK AppStudio para el desarrollo de sensorApps y de herramientas Nova que pueden ejecutarse directamente en todos los sensores Vision 2D de la gama InspectorP6xx.
Combine las herramientas existentes con un código definido por el usuario para beneficiarse de un rápido desarrollo y una reutilización flexible en SICK Nova.
SICK Support Portal es la plataforma central de la comunidad de desarrolles de SICK AppSpace y proporciona acceso a tutoriales, herramientas, documentación y preguntas frecuentes.

El desarrollo en SICK AppStudio permite realizar adaptaciones específicas y completas en caso necesario.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor1.280 px x 960 px (1,2 Mpixel)
    Enfoque ópticoEnfoque regulable (manual)
    Interfaces de usuarioServidor web
    Elementos de mando1 tecla
    Serie✔ , RS-232
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP
    EtherNet/IP™
    PROFINET✔ , PROFINET Single Port
    Software de configuraciónWeb GUI (configuración de SensorApp), SICK AppManager (obtención y configuración de IP, instalación de sensorApps), SICK AppStudio (programación)
    Dimensiones50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas