Contacto
Comentarios

Sensores Vision 2D
InspectorP Rack Fine Positioning

La solución de posicionamiento de precisión en almacenes de estanterías de profundidad simple y doble

Ventajas para el cliente

  • El posicionamiento de alta precisión permite estructuras de estanterías compactas y una capacidad de almacenamiento máxima
  • Cobertura de corto y largo alcance en el almacenamiento en estanterías de profundidad doble con un único sensor
  • Dispositivo autónomo compacto preconfigurado para una integración mecánica sencilla sin adaptaciones de software
  • Integración flexible de sistemas mediante diferentes opciones de conexión
  • Formación mínima necesaria gracias a las funciones de hardware inteligentes y a la interfaz gráfica de usuario web intuitiva
  • Posibilidad de realizar el posicionamiento tomando como referencia orificios sencillos, incluso en condiciones difíciles con suciedad o reflexiones
  • Supervisión y almacenamiento de imágenes en caso de instalaciones de difícil acceso

Visión general

La solución de posicionamiento de precisión en almacenes de estanterías de profundidad simple y doble

El InspectorP Rack Fine Positioning es un sensor Visión flexible y fácil de manejar para el posicionamiento de precisión de transelevadores en dirección x e y. Su amplio campo de medición permite el almacenamiento de profundidad doble en estanterías mediante el uso de un sensor para corto y largo alcance. Las estanterías se localizan con fiabilidad con la ayuda de orificios o reflectores incluso en condiciones difíciles con suciedad o reflexiones. El InspectorP Rack Fine Positioning ofrece una funcionalidad “plug & play” sencilla y, gracias a la iluminación premontada, a la óptica previamente enfocada y al software preinstalado, puede utilizarse directamente.

Lo más destacado
  • Almacenamiento en estanterías de profundidad simple y doble con ayuda de un dispositivo
  • Interfaz web fácil de usar
  • PROFINET y salida digital
  • Carcasa metálica robusta con cubierta protectora IP67 incluida
  • LED, útil de alineación láser, teclas en el dispositivo y tarjeta de memoria MicroSD opcional
  • Montaje, enfoque y parametrización previos
  • Acceso a datos de imágenes

 

Press Release

Press Release (.docx)

Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
Con SICK se logra el éxito en la Visión Artificial

Procesamiento de imágenes 2D y 3D individual y fácilmente configurable; gracias a la SICK AppSpace

Obtenga más información

Ventajas

El posicionamiento de alta precisión permite estructuras de estanterías compactas y una capacidad de almacenamiento máxima

El InspectorP Rack Fine Positioning ofrece una funcionalidad “plug & play” sencilla y, gracias a la iluminación premontada, a la óptica previamente enfocada y al software preinstalado, puede utilizarse directamente.

Posibilidad de realizar el posicionamiento tomando como referencia orificios sencillos, incluso en condiciones difíciles con suciedad o reflexiones.

Formación mínima necesaria gracias a las funciones de hardware inteligentes y a la interfaz gráfica de usuario web intuitiva.

El InspectorP Rack Fine Positioning es un sensor Visión flexible y fácil de manejar para el posicionamiento de precisión de transelevadores.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
    Resolución del sensor1.280 px x 1.024 px (1,3 Mpixel)
    Divisor
    Iluminación internaBlanco, 6.000 K, ± 500 K
    Ayuda para la alineaciónRojo, 630 nm ... 680 nm
    Escáner linealSistema mecánico/electrónico
    Formato óptico1/1,8"
    Interfaces de usuarioInterfaz web
    Elementos de mando2 botones
    Ethernet✔ , TCP/IP, FTP, HTTP
    PROFINET
    Software de configuraciónInterfaz web, interfaz PLC
    Dimensiones108 mm x 63 mm x 59 mm 1)
    • 1) Incluye objetivo y cubierta protectora.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba