Visión general
Cuestión de limpieza
La membrana de acero inoxidable enrasada y la gran variedad de conexiones procesales higiénicas convierten al convertidor de medición de presión PHT en la solución más indicada para cumplir los requisitos de las aplicaciones higiénicas en la industria alimenticia, farmacéutica y cosmética. Puntos críticos como las temperaturas de medio elevadas, la resistencia contra los medios agresivos o un diseño sin espacios muertos con conexiones procesales que sean conformes a las normas de higiene quedan resueltos. La serie PHT seduce por su extraordinaria funcionalidad, que ha sido acreditada, entre otras, por las certificaciones 3-A y EHEDG.
Lo más destacado
- Tecnología de medición de presión robusta y precisa
- Membrana de acero inoxidable hermética y enrasada con rugosidad Ra < 0,4 μm
- Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable 1.4435, carcasa de acero inoxidable 1.4571
- Apta para CIP y SIP
- Numerosas conexiones procesales higiénicas disponibles
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 68
- También suministrable con carcasa de campo IP 67