Visión general
Todo alrededor del transmisor de presión
El PBT es un convertidor de medición de presión electrónico y universal destinado a aplicaciones industriales generales que sirve para medir la presión en líquidos y gases. Resulta indicado para tareas de medición estándar en la construcción de instalaciones y maquinaria, para las regulaciones de presión, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, etc. Las opciones de configuración para el PBT son múltiples. Esto explica que pueda adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de cada cliente. La técnica de medición precisa y robusta, las compactas dimensiones de montaje y su rápida instalación convierten al PBT en un auténtico portento, se mire por donde se mire.
Lo más destacado
- Rangos en medida de presión desde 0 bar ... 0,05 bar hasta 0 bar ... 1000 bar
- Rangos de medición relativos, absolutos y ±
- Gran variedad de conexiones a proceso disponibles
- Sin piezas de movimiento mecánico Por tanto, sin desgaste, a prueba de fatiga y sin mantenimiento
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10 V
- Conexión eléctrica: 1 conector acodado M12 (DIN 175301-803 A) o conexión por cable