Sensores de nivel
UP56

Sensor de ultrasonido robusto y resistente a la presión para una medición del nivel sin contacto

Ventajas para el cliente

  • Medición sin contacto y, por consiguiente, sin desgaste incluso en recipientes presurizados
  • Uso universal, también con medios difíciles como ácidos o lejías
  • Parametrización sencilla y rápida
  • Salida conmutada y salida analógica en un solo dispositivo
  • Ajuste del haz de sonido para mediciones estables incluso con espacio de montaje reducido
  • Opción de cegado fiable de los agitadores
  • Mide con fiabilidad y precisión, también con fluctuaciones de la densidad del medio

Visión general

Sensor de ultrasonido robusto y resistente a la presión para una medición del nivel sin contacto

El sensor de nivel ultrasónico UP56 es la solución ideal para las aplicaciones más exigentes. El convertidor con protección de PTFE es a prueba de presión de hasta 6 bar y muy resistente frente a medios difíciles. Para el material de la carcasa puede elegirse entre acero inoxidable, PVDF y PTFE. Gracias a ello, el UP56 es indicado para la medición sin contacto de líquidos agresivos, viscosos, heterogéneos o abrasivos, así como de material a granel. Gracias a la combinación de dos señales de conmutación en un solo dispositivo es posible la supervisión simultánea de la marcha en vacío y el llenado excesivo. Con una salida analógica y una señal de conmutación, puede utilizarse además para la medición continua con señal de sobrellenado independiente. El sensor es fácil de parametrizar a través de la pantalla integrada, IO-Link o un adaptador Connect+.

Lo más destacado
  • Alcance de trabajo: hasta 3,4 m, alcance límite: hasta 8,0 m
  • Resistente a presiones de hasta 6 bar y a temperaturas de hasta 85 °C
  • Membrana recubierta de politetrafluoroetileno y conexión de proceso GF D40 del mismo material
  • Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 10 V
  • Distintos tamaños disponibles
  • Manejo sencillo, incluso con Connect+
  • IO-Link 1.1

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio de mediciónSensor de ultrasonido
    Principio de detecciónSin contacto
    MedioLíquidos / Material a granel / líquidos
    MediciónLímites, continua
    Temperatura de proceso–25 °C ... +85 °C
    Presión de proceso0 bar ... 6 bar, Sobrepresión, sobrepresión en el UP56 Pure Mini
    Salida de señal

    1 x Push-Pull; IO-Link 1.1 (datos de proceso, diagnóstico, parametrización, almacenamiento de datos)

    1 x PNP + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

    2 x PNP

    2 x NPN

    4 mA ... 20 mA

Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas