¿Cómo se puede contrarrestar el desplazamiento de las
puertas en su máquina con ayuda del STR1?

El interruptor de seguridad sin contacto STR1 proporciona una alta productividad de sus máquinas. Posee una alta tolerancia frente al desplazamiento de las puertas causada, por ejemplo, por impactos y vibraciones. El STR1 reduce las paradas imprevistas de las máquinas ya que evita las desconexiones erróneas. 
¿Prefiere ver el vídeo más adelante, pero siente curiosidad por su contenido? Aquí un breve resumen:
 
Correct setting of the door based on the sensor status of the STR1 safety switch from SICK

Conozca claramente y en todo momento el estado de sus sensores: en la puesta en servicio o con golpes, vibraciones o desplazamiento de las puertas.

Illustration of the boundary indicaton for the STR1 from SICK

Detecte los fallos a tiempo y evite paradas imprevistas gracias a la indicación de área límite del STR1.

Interruptores de seguridad sin contacto
Interruptor de seguridad RFID de tamaño reducido para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
STR1