Accesorios
Fuentes de alimentación y cables de red
PPS-AA1
7023385
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Tensión de salida | 12,5 V DC |
Descripción | Fuente de alimentación eléctrica móvil 12,5 V CC, requiere dos pilas AA incluidas |
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 | 27040301 |
eCl@ss 5.1.4 | 27040301 |
eCl@ss 6.0 | 27242611 |
eCl@ss 6.2 | 27242611 |
eCl@ss 7.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.0 | 27040301 |
eCl@ss 8.1 | 27040301 |
eCl@ss 9.0 | 27040301 |
eCl@ss 10.0 | 27040301 |
eCl@ss 11.0 | 27040301 |
eCl@ss 12.0 | 27040301 |
ETIM 5.0 | EC002542 |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002542 |
ETIM 8.0 | EC002542 |
UNSPSC 16.0901 | 39121004 |
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...