Position Feedback

Soluciones de sensores para la robótica

Las personas informadas saben más. Los sistemas de realimentación del motor proporcionan en la robótica los datos sobre la velocidad y la posición, así como sobre el estado de los accionamientos al regulador y el control. De este modo, constituyen la base sensorial de todos los movimientos del robot. Estos sensores de motores de SICK están en el medio y facilitan los datos necesarios para el control eficiente del robot y de la instalación.

Selección de las aplicaciones de robótica para Position Feedback

Position feedback image
Position feedback image

Robot de brazo acodado

Gracias a su forma compacta, el sistema de realimentación del motor EEM37 es ideal para todas las variantes de un robot de brazo acodado. Con la tecnología HIPERFACE-DSL® son posibles nuevas aplicaciones como Safe Robotics para lograr una colaboración hombre-robot óptima.
 
Position feedback image
Position feedback image

Robot SCARA

SEM70 es un sistema de realimentación del motor con interfaz HIPERFACE® para grandes motores de eje hueco y de alto par. El eje hueco permite una guía del cable interna para robots SCARA.
 
Position feedback image
Position feedback image

Robot lineal (cartesiano)

Los sistemas de realimentación del motor TTK50 y TTK70 funcionan con un principio de medición sin contacto y, por ello, sin desgaste. Gracias al sistema de medición de longitud absoluta, no son necesarios los recorridos de referencia. Esto hace el sistema ideal para aplicaciones lineales en longitudes de medición de hasta cuatro metros.

 

Position feedback image
Position feedback image

Robots Delta

Gracias a su tamaño compacto, SKM/SKS son ideales para aplicaciones dinámicas como en los robots Delta. Todas las variantes cuentan con una placa de características electrónica y una interfaz HIPERFACE® y satisfacen los requisitos de seguridad según SIL2/PL d.

Nuestros productos y soluciones para Position Feedback

Sistemas de realimentación del motor
La estrella en la tecnología de accionamientos: Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos
EKS/EKM36
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
SKS/SKM36
Encoders lineales
Medición de la posición y la velocidad con la mayor precisión
TTK70
Medición a velocidad máxima para motores lineales
TTK50

Ejemplos prácticos: historias en el SICK Sensor Blog

Los sensores Smart Motor de SICK habilitan los robots HIWIN a que sean seguros, preparándolos para el futuro

El fabricante de robótica y experto en tecnología lineal HIWIM utiliza en sus nuevos robots de 6 ejes para sus aplicaciones de pick-and-place, sistemas de realimentación del motor de SICK. Ahorra espacio y el robot de 5 kilogramos está preparado para futuras aplicaciones de colaboración.

Más información en el SICK Sensor Blog

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte con los expertos

Soluciones específicas para los principales fabricantes de robots

Encuentre la solución adecuada para sus robots

HIPERFACE DSL® – Le abre las puertas digitales del futuro


Más sobre la tecnología de cable único en la técnica de accionamiento

Sensores de motor inteligentes
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Sensores de motor inteligentes
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Los sensores de motor inteligentes de SICK convierten a sus usuarios en expertos.

Más información