Contacto
Comentarios

Accesorios
Reflectores y óptica / Espejos de desvío

PNS 120-074A
7020116
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosEspejos de desvío
      DescripciónEspejo de desvío de 120 mm para campos de protección con una altura de 600 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827
Arriba