Accesorios
Reflectores y óptica / Reflectores / Angular
PL80A
1003865
Copiar enlace abreviado
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Datos aduaneros
-
Datos técnicos
Grupos de accesorios | Reflectores |
Gama de accesorios | Angular |
Descripción | Forma rectangular, atornillable |
Tipo de sistema de fijación | Atornillable, fijación de 2 orificio |
Operación a temperatura ambiente | –30 °C ... +65 °C 1) |
Dimensiones | 84 mm x 84 mm |
Superficie reflectora | 80 mm x 80 mm |
Material | PMMA/ABS |
Clasificaciones
ECl@ss 5.0 | 27279203 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279203 |
ECl@ss 6.0 | 27279203 |
ECl@ss 6.2 | 27279203 |
ECl@ss 7.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.0 | 27279203 |
ECl@ss 8.1 | 27279203 |
ECl@ss 9.0 | 27273601 |
ECl@ss 10.0 | 27273601 |
ECl@ss 11.0 | 27273601 |
ECl@ss 12.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
UNSPSC 16.0901 | 39111827 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...