Accesorios
Reflectores y óptica / Reflectores / Angular

PL50A
1000132
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosReflectores
      Gama de accesoriosAngular
      DescripciónForma rectangular, atornillable, entrecaras: 48 mm
      Tipo de sistema de fijaciónAtornillable, fijación de 2 orificio
      Operación a temperatura ambiente–20 °C ... +65 °C
      MaterialPMMA/ABS
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dibujos técnicos

    PL50A
    Esquema de dimensiones