Localización
En las aplicaciones de localización, los sensores determinan la posición absoluta en su entorno de plataformas móviles de movimiento libre. Las soluciones que mejor se prestan a ello son la localización de cuadriculas con códigos 2D y la localización libre mediante reflector o contorno del entorno.
Localización LiDAR modular basada en contornos naturales
Localización con escáner láser de seguridad S300 Expert incl. protección de la zona de peligro
Localización con escáner láser de seguridad nanoScan3 Expert incl. protección de la zona de peligro
Localización basada en contornos naturales con el sensor 2D-LiDAR TiM7xx
Localización con el sensor 2D-LiDAR orientado a la seguridad TIM-S
Localización "low cost" sobre contornos naturales con el sensor 2D-LiDAR TiM2xx
Motion Control
Sensores y soluciones que supervisan y controlan los movimientos de plataformas móviles. Las soluciones abarcan desde encoders, p. ej., para aplicaciones odométricas, pasando por sensores de inclinación hasta sistemas de realimentación del motor.
Sistemas rotativos de realimentación del motor HIPERFACE DSL®
Guiado
El guiado es un método sencillo, económico y muy extendido para la navegación de plataformas móviles. Un sensor detecta y sigue una pista colocada en el suelo de forma que la plataforma móvil se mueva dentro de la pista definida.
Localización cuadricular con GLS6
Artículos seleccionados:
Innovación en la logística interna: AutoBox con escáneres de navegación y sensores de seguridad de SICK en una prueba piloto de BMW
Robots móviles ultracompactos optimizan la cadena de procesos
Fabricación flexible sin cadena de producción
Soluciones completas de sensores para sistemas de carros de guiado automático en centros de distribución CEP
¿Tiene alguna pregunta?
Robots móviles:
hacia nuevas dimensiones
La robótica se abre paso, ya sea en la producción, la logística o los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles
Vehículos industriales
Los sistemas móviles de transporte de materiales se utilizan en prácticamente todos los entornos de producción industriales.