Contacto
Comentarios

Soluciones de sensores para plataformas móviles: manipulación de cargas

Load handling image
Load handling image

Una función básica de las plataformas móviles es el transporte de cargas. SICK ofrece un amplio programa de soluciones para la detección, el posicionamiento y la identificación de mercancías.

 

 

 

Detección de cargas

Los sensores registran la presencia de la carga, comprueban si hay posiciones libres en el almacén o corrigen la orientación de la plataforma móvil con respecto a la carga. Las soluciones abarcan desde sistemas sencillos de detección, pasando por sensores de medición hasta sensores 2D-LiDAR. 

Detección óptica con fotocélulas y fotocélulas de detección sobre objeto

Detección mediante tecnología de ultrasonidos con sensores de ultrasonido

Detección con sensores de distancia de medio alcance

Detección con sensores 2D-LiDAR TIM5xx

Identificación y seguimiento

SICK ofrece un amplio programa con todas las tecnologías de identificación comunes. Están disponibles soluciones ampliables para códigos de barras 1D y 2D, así como para tecnologías RFID.

Identificación con escáneres de códigos de barras basados en láser

Identificación con lectores de códigos basados en cámara

Identificación con RFID

 

Artículos seleccionados:

SICKinsight heliaphen robot image
SICKinsight heliaphen robot image

Heliaphen, el robot que cultiva 1.500 plantas

El robot Heliaphen se mueve al aire libre por entre filas de macetas. Localiza, ase, pesa, fotografía y riega las macetas por sí mismo conforme a las indicaciones de los investigadores transmitidas directamente desde su puesto de trabajo. Todas estas funciones son posibles gracias al equipamiento integrado de SICK.

Más información en SICKinsight

SICKinsight parking robot image
SICKinsight parking robot image

El aparcamiento del futuro: sensores inteligentes controlan robots de aparcamiento autónomos

"¡Aparcamos por usted!". Así de fácil se resume la idea de la empresa Serva Transport Systems para el aparcamiento del futuro. Y, sin embargo, esta idea tan sencilla supone grandes retos en cuanto a la estructura y el funcionamiento de sistemas de transporte. Aunque nada que no pueda resolverse con la ayuda de sensores inteligentes.

Más información en SICKinsight

¿Tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento personalizado?

Póngase en contacto con nosotros 

Folleto: Plataformas móviles

Vehículos industriales

Los sistemas móviles de transporte de materiales se utilizan en prácticamente todos los entornos de producción industriales.

Obtenga más información

Arriba