Eficiencia en marcha: la automatización se pone en movimiento
El rápido avance de la tecnología electrónica y de sensores determina en la actualidad el grado de innovación de las máquinas de trabajo móviles. Los fabricantes y usuarios de máquinas agrícolas y forestales, máquinas de construcción y minería, así como vehículos de servicios urbanos y especiales se benefician del potencial de los sensores inteligentes. Se diseñan procesos más eficientes, precisos y respetuosos con el medio ambiente. Este desarrollo convierte a SICK en un importante socio en su camino para conseguir desde máquinas de trabajo altamente automatizadas hasta máquinas de trabajo móviles autónomas.
Gracias a sus conocimientos técnicos y experiencia en el ámbito de la automatización industrial y logística,
SICK cuenta con una amplia gama de tecnologías y una gran experiencia en la automatización de máquinas y vehículos. La gama de soluciones móviles para el flujo de materiales en el interior de las fábricas comprende desde sistemas de transporte celulares, lanzaderas de palés y vehículos de transporte autónomos que navegan libremente hasta carretillas para pasillos estrechos, grúas de nave y vehículos especiales.
Además, las soluciones para aplicaciones móviles en exteriores, donde imperan principalmente condiciones meteorológicas cambiantes, o para aplicaciones subterráneas, tampoco plantean ningún problema nuevo a los sensores de SICK. Han demostrado su eficacia desde hace mucho tiempo en puertos, minas y muchos otros entornos exigentes.
Los sensores de inclinación, proximidad o ultrasonido, así como los encoders o los sensores de presión y nivel, forman la base de una gran variedad de tareas de detección y posicionamiento en máquinas de trabajo móviles.
Artículos seleccionados:
Precaución en la pista de estacionamiento: con el sistema de asistencia al conductor APS (Aircraft Protection System) de SICK pueden prevenirse los accidentes y las colisiones durante la manipulación en tierra de los aviones. El sistema APS supervisa el corredor de remolque, muestra al conductor cualquier obstáculo y le advierte de posibles colisiones a tiempo.
Los sistemas de asistencia al conductor de guía de contornos y advertencia de colisión alivian la carga del operador. Los sensores inteligentes con software de aplicación integrado procesan y evalúan por sí mismos los datos recogidos junto con la información referente al vehículo.
El sensor 3D-LiDAR LD-MRS 4-Layer UAV acoplado al dron presenta un alcance de trabajo de 300 metros pese a su diseño ligero. Incluso si se trata de objetos negros (10% de reflectancia), el alcance efectivo es aún de 50 m.
Nuestros conocimientos sobre aplicaciones y sectores industriales:
Máquinas agrícolas y forestales
Maquinaria de construcción y minería