Contacto
Comentarios

Accesorios
Adaptadores y distribuidores

MLP1-XXT
1078201
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosOtros adaptadores y distribuidores
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, M12, 5 pines, Con codificación A
      Material de la carcasaPC
      Color de cajaAmarillo
      Tensión asignada≤ 30 V DC
      Carga de corriente3 A
      Temperatura ambiente durante el servicio–25 °C ... +55 °C
      Grado de protección

      IP65

      IP67

      DescripciónConector final para conexión en serie junto con conector en T STR1-XXA
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440106
      ECl@ss 10.027440106
      ECl@ss 11.027440106
      ETIM 5.0EC000313
      ETIM 6.0EC000313
      ETIM 7.0EC000313
      UNSPSC 16.090131163032

    Dibujos técnicos

    MLP1-XXT
    Esquema de dimensiones
    MLP1-XXT
    Anschlussschema
Arriba