Accesorios
Reflectores y óptica / Dispositivos auxiliares de alineación

LL-LUT8
7023568
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosDispositivos auxiliares de alineación
      DescripciónAdaptador de cable de fibra óptica para LUT3-820, incluye llave Allen de 0,9 mm
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023