Contacto
Comentarios

Accesorios
Sistemas de fijación

LL-A
7023860
  • Copiar enlace abreviado
    • Datos técnicos
      Grupos de accesoriosOtros accesorios de montaje
      Gama de accesoriosHerramientas de montaje
      DescripciónLlave Allen de 0,9 mm para la instalación de LL-LUT8 y LLX3-xxxx
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.021043290
      ECl@ss 5.1.421043290
      ECl@ss 6.021049090
      ECl@ss 6.221049090
      ECl@ss 7.021049090
      ECl@ss 8.021049090
      ECl@ss 8.121049090
      ECl@ss 9.021049090
      ECl@ss 10.021049090
      ECl@ss 11.021049090
      ETIM 5.0EC000163
      ETIM 6.0EC000163
      ETIM 7.0EC000163
      UNSPSC 16.090127112720
Arriba