Contacto
Comentarios


Lincoder L230

Fiable, absoluto y sin contacto

Ventajas para el cliente

  • Una vez instalado, el sistema puede utilizarse de inmediato y no requiere mantenimiento alguno, lo que supone un ahorro de tiempo y costes considerable
  • Alta precisión y resolución para una medición muy precisa
  • Adecuado para altas velocidades de proceso, lo que supone un incremento de la productividad

Visión general

Fiable, absoluto y sin contacto

El sistema de medición Lincoder L230 consta de una cinta magnética y de un cabezal de lectura sin contacto. La cinta magnética constituye la medida materializada para un recorrido de hasta 40 m. La información absoluta se magnetiza sobre la cinta en un código de 12 bits. Para alcanzar la resolución y precisión máximas, sobre la cinta magnética se magnetiza también una pista incremental, es decir, que el polo norte y el polo sur están siempre presentes de forma alternada. La cinta magnética se lamina sobre una cinta ferromagnética (acero inoxidable) que actúa, por un lado, de yugo magnético y, por el otro, de elemento auxiliar de montaje para estabilizar. De este modo, la cinta magnética se puede pegar sin problemas directamente sobre el soporte magnético sin que repercuta sobre la imantación. Los campos de aplicación son todos aquellos donde se requiera un sistema de medición fiable con gran velocidad de proceso y fácil de montar.

Lo más destacado
  • Medición de longitud sin contacto
  • Sin desgaste y sin mantenimiento
  • Determinación de la posición absoluta
  • Longitudes de medición de hasta 40 m
  • Gran precisión y alta resolución
  • Alta velocidad de proceso de hasta 6 m/s

Aplicaciones

Descargas

Arriba