Lectores de códigos basados en cámara
Lector62x

V2D621R-2MCFFB6
1125188
Indicación: Se aplican condiciones especiales para cámaras frigoríficas que deben cumplirse en todo momento. Véase sick.com/8027368.
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Enfoque ópticoEnfoque automático basado en aprendizaje
      SensorSensor matricial CMOS, escala de grises
      Resolución del sensor1.280 px x 1.024 px
      IluminaciónIntegrado
      Color de iluminación

      Rojo, LED, visible, 617 nm, ± 15 nm

      Azul, LED, visible, 470 nm, ± 15 nm

      Punto de respuestaLED, visible, Verde, 525 nm, ± 15 nm
      Ayuda de alineaciónLáser, rojo, 630 nm ... 680 nm
      Clase de LED1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Clase de láser1, conforme a 21 CFR 1040.10, a excepción de las divergencias conforme al “aviso láser n.º 50” del 24 de junio de 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Lente
      Longitud focal17,1 mm
      Distancia de lectura300 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Frecuencia de exploración50 Hz
      Resolución de código0,25 mm 2)
      Uso en el sector de congelación
      • 1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
      • 2) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
    • Mecánica/Electrónica
      Tipo de conexión

      1 x Conector macho M12 de 17 polos

      1 x Toma Ethernet M12, 4 polos

      Conector con enchufe circular

      Tensión de alimentación12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Consumo de energíaTyp. 4 W
      CarcasaFundición inyectada de aluminio
      Color de cajaAzul luminoso (RAL 5012)
      Material de la pantalla frontalPlástico
      Grado de protecciónIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      Clase de protecciónIII
      Seguridad eléctricaEN 62368
      Peso170 g
      Dimensiones (Long x An x Al)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      MTBF75.000 h
      • 1) El conector giratorio sobresale 17,8 mm.
    • Características técnicas de seguridad
      MTBF75.000 h
    • Rendimiento
      Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Stacked, Códigos 2D
      Tipos de códigos de barrasGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Códigos postales
      Tipos de códigos 2DData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, código QR, MaxiCode
      Cualificación de códigosSegún ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416 e ISO/IEC 18004
      Nº de códigos por intervalo de lectura1 ... 50
      Nº de caracteres por intervalo de lectura500 (para función multiplexor en funcionamiento CAN)
      Conmutación automática de parámetros
    • Interfaz
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunciónHost, AUX, FTP (transferencia de imágenes)
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      PROFINET
      FunciónPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcional a través del módulo de bus de campo externo CDF600-2)
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Velocidad de transmisión de datos10/100 Mbit/s
      EtherCAT®
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600
      Serie✔ , RS-232, RS-422
      FunciónHost, AUX
      Velocidad de transmisión de datos0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobaudios (RS-232)
      CAN
      FunciónRed de sensores CAN SICK CSN (maestro/esclavo, multiplexor/servidor)
      Velocidad de transmisión de datos20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Velocidad de transmisión de datos20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Tipo de integración en el bus de campoOpcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
      Entradas digitales4 (“Sensor 1”, “Sensor 2”, 2 entradas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDM420)
      Salidas digitales4 (“Resultado 1”, “Resultado 2”, 2 salidas por CMC y CDM420 o “Resultado 1”, “Resultado 2”, “Resultado 3”, “Resultado 4” usando un cable de 17 hilos con extremo abierto)
      Nº de caracteres por intervalo de lecturaEntradas digitales, Marcha libre, Interfaz serie, Ethernet, CAN, Ciclo automático, Modo de presentación
      Indicadores visuales16 LEDs (5 indicadores de estado, 10 gráficos de barras LED, 1 punto de respuesta verde)
      Indicadores acústicosAvisador/zumbador (se puede desconectar, pueden asignarse a una función para indicar el resultado)
      Elementos de mando2 teclas (para seleccionar, iniciar o finalizar las funciones)
      Interfaces de usuarioServidor web
      Software de configuraciónSOPAS ET
      Tarjeta de memoriaTarjeta de memoria MicroSD (memoria flash), opcional
      Almacenamiento y consulta de datosAlmacenamiento de datos e imágenes a través de tarjeta de memoria MicroSD y FTP externo
      Frecuencia máxima de encoder300 Hz
      Control de la iluminación externaA través de salida digital (activación máx. de 24 V)
    • Datos de ambiente
      Autorización para tipo de equipo de radioEN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      Resistencia a la fatiga por vibracionesEN 60068-2-6:2008-02
      Resistencia contra choquesEN 60068-2-27:2009-05
      Temperatura ambiente de servicio

      0 °C ... +50 °C 1)

      –35 °C ... +40 °C, Se aplican condiciones especiales para cámaras frigoríficas que deben cumplirse en todo momento. Véase sick.com/8027368.

      Temperatura de almacenamiento–35 °C ... +70 °C
      Humedad relativa permisible90 %, sin condensación
      Insensibilidad a la luz artificial2.000 lx, sobre código
      • 1) Humedad relativa del aire admisible: 0% ... 90% (sin condensación).
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027280103
      eCl@ss 5.1.427280103
      eCl@ss 6.027280103
      eCl@ss 6.227280103
      eCl@ss 7.027280103
      eCl@ss 8.027280103
      eCl@ss 8.127280103
      eCl@ss 9.027280103
      eCl@ss 10.027280103
      eCl@ss 11.027280103
      eCl@ss 12.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Dibujos técnicos

    V2D621R-2MCFFB6
    Esquema de dimensiones
    V2D621R-2MCFFB6
    Ángulo de abertura

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnología de conexión unificada
  • Interfaz de usuario unificada
  • Accesorios unificados
Más información