1, conforme a 21 CFR 1040.10, a excepción de las divergencias conforme al “aviso láser n.º 50” del 24 de junio de 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
Lente
Longitud focal
17,1 mm
Distancia de lectura
300 mm ... 1.500 mm 1)2)
Frecuencia de exploración
50 Hz
Resolución de código
0,25 mm 2)
1) Válido para códigos Matriz de datos, PDF417 y unidimensionales con buena calidad de impresión.
2) Para obtener más detalles, véase “Diagrama del campo de lectura”.
Red de sensores CAN SICK CSN (maestro/esclavo, multiplexor/servidor)
Velocidad de transmisión de datos
20 kbit/s ... 1 Mbit/s
CANopen
✔
Velocidad de transmisión de datos
20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP
✔
Tipo de integración en el bus de campo
Opcional a través de módulo de bus de campo externo CDF600-2
Entradas digitales
4 (“Sensor 1”, “Sensor 2”, 2 entradas mediante memoria de parámetros CMC600 opcional en CDM420)
Salidas digitales
4 (“Resultado 1”, “Resultado 2”, 2 salidas por CMC y CDM420 o “Resultado 1”, “Resultado 2”, “Resultado 3”, “Resultado 4” usando un cable de 17 hilos con extremo abierto)
Nº de caracteres por intervalo de lectura
Entradas digitales, Marcha libre, Interfaz serie, Ethernet, CAN, Ciclo automático, Modo de presentación
Indicadores visuales
16 LEDs (5 indicadores de estado, 10 gráficos de barras LED, 1 punto de respuesta verde)
Indicadores acústicos
Avisador/zumbador (se puede desconectar, pueden asignarse a una función para indicar el resultado)
Elementos de mando
2 teclas (para seleccionar, iniciar o finalizar las funciones)
Interfaces de usuario
Servidor web
Software de configuración
SOPAS ET
Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria MicroSD (memoria flash), opcional
Almacenamiento y consulta de datos
Almacenamiento de datos e imágenes a través de tarjeta de memoria MicroSD y FTP externo
Frecuencia máxima de encoder
300 Hz
Control de la iluminación externa
A través de salida digital (activación máx. de 24 V)
Datos de ambiente
Autorización para tipo de equipo de radio
EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)