Lectores de códigos basados en cámara
Lector61x

El dispositivo compacto para códigos en miniatura y mucho más

Ventajas para el cliente

  • Uso flexible: diseño compacto, distancias de lectura variables y lectura de códigos en diferentes colores de material
  • Aumento de la productividad: posibilidad de lectura también de códigos de mala calidad o en superficies brillantes
  • Puesta en servicio económica: montaje por encaje en cuestión de segundos y parametrización automatizada
  • En línea con la tendencia de la industria: óptica integrada con efecto lupa para códigos diminutos en componentes pequeños y medición integrada de distancia
  • Ajuste automatizado del enfoque en las variantes de lente líquida que permite una fácil instalación, una mayor profundidad de campo y una vida útil del producto más prolongada

Visión general

El dispositivo compacto para códigos en miniatura y mucho más

Lector61x es el más compacto de los lectores de códigos basados en cámara de la serie Lector®. Se utiliza para registrar con fiabilidad códigos 1D, 2D y stacked y se caracteriza por su extraordinaria capacidad de lectura de códigos muy pequeños independientemente de las características de la superficie o del color del material. La carcasa compacta con paso flexible de los cables le convierte en el lector de códigos perfecto para líneas de producción con un espacio de montaje limitado. La posición del enfoque, variable y regulable de forma continua, se puede ajustar de forma manual o automática mediante la tecnología de lente líquida, esto permite el uso con distancias de lectura tanto pequeñas como grandes. Gracias al montaje mediante encaje es posible una instalación rápida y económica.

Lo más destacado
  • Lector de códigos DPM potente
  • Diseño compacto
  • Montaje por encaje en cuestión de segundos
  • Posición del enfoque ajustable manual o automáticamente mediante la tecnología de lente líquida
  • Iluminación multicolor controlable con filtro de polarización opcional
  • Efecto lupa para registrar códigos diminutos
  • Autoconfiguración sencilla
  • Medición integrada de la distancia por láser (ToF)

Ventajas

Formato que ahorra espacio

El Lector61x es un lector de códigos basado en cámara altamente compacto que puede instalarse en espacios mínimos.

Montaje flexible

Gracias a su unidad de conexión incorporada con guía de cable flexible, el Lector61x cabe en espacios muy reducidos de las máquinas de montaje, por ejemplo en la industria electrónica.

Efecto lupa integrado

El Lector61x ofrece un alcance de lectura ampliado de entre 50 y 300 mm, así como un diseño visual especial con efecto de lupa. Esto le confiere una gran versatilidad de uso y la capacidad de lectura de microcódigos de un tamaño inferior a 1 mm.

Ahorra espacio, pero no potencia: el diseño compacto que incluye unidad de conexión y guía de cable flexible, así como el diseño especial del Lector61x, permiten una gran versatilidad de uso en las líneas de producción con poco espacio de montaje.

Basta con hacer clic, ajustar y configurar

Montado en segundos El soporte con sistema de enganche permite un montaje en pocos segundos y bajo coste. Los accesorios ópticos adicionales, como el filtro de polarización, se instalan fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. El sensor de posición integrado ahorra además tiempo y esfuerzo en la alineación del Lector61x.
Enfoque continuo La posición del enfoque, con un ajuste continuo entre 50 y 300 mm, garantiza la máxima flexibilidad de enfocado. Ventaja adicional: no es necesario retirar la pantalla frontal, el sensor de distancia integrado notifica cuando la imagen es nítida.
Parametrización inteligente El asistente de ajuste guía a los usuarios de forma sencilla y comprensible a través de la parametrización. El Lector61x se configura automáticamente. Gracias a la conmutación automática de parámetros se adapta sin problemas a los cambios en las condiciones de lectura, lo que garantiza una alta velocidad de lectura.

Operativo casi al instante: gracias a su montaje realizado en unos segundos, el sencillo ajuste y la configuración automática, el Lector61x ahorra esfuerzo, tiempo y también costes.

Cumple cualquier cometido

Admite un bajo contraste Gracias a su potente descodificador DPM, el Lector61x puede leer también con fiabilidad códigos DPM en condiciones de bajo contraste o distorsión.
Se adapta a espacios reducidos Con su óptica especial integrada con efecto lupa, el Lector61x es capaz de leer incluso los microcódigos más pequeños de un tamaño de celdas de hasta 0,02 mm en códigos 1D y de 0,04 mm en códigos 2D.
Le encantan todos los colores Con su concepto de iluminación universal con color de iluminación regulable, el Lector61x trabaja con distintos colores y propiedades de las superficies.

Pequeño, rápido, universal: el Lector61x se adapta individualmente a los más diversos requisitos y proporciona resultados fiables en las condiciones más difíciles, contribuyendo a un aumento de la productividad.

4Dpro – LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITA

SICK ofrece una amplia gama de soluciones de visión e identificación desarrollados y fabricadas por el propio fabricante de sensores. No importa qué solución elija hoy, gracias al concepto 4Dpro diseñará su futuro de forma flexible. Todos los sensores 4Dpro son compatibles y pueden intercambiarse entre ellos. Tecnología de conexión homogénea, interfaz de usuario homogénea y concepto de accesorios homogéneo: a esta combinación única le llamamos 4Dpro.
Tecnología de conexión homogénea Todos los sensores 4Dpro cuentan con la misma tecnología de conexión modular. Esto permite una conexión flexible del bus de campo con una elevada seguridad de proceso. Y supone para usted un doble beneficio: pedidos simplificados y un bajo esfuerzo de integración.
Interfaz de usuario homogénea Todos los sensores 4Dpro utilizan el software de SICK, compatible con todos sus dispositivos. Esto permite una rápida adaptación a todas las tecnologías. Los datos se transfieren al control en el formato deseado y las entradas y salidas de los sensores 4Dpro pueden analizarse rápidamente gracias a un monitor de eventos.

Seguridad de su inversión, sencilla puesta en servicio, bajo esfuerzo de formación, cambio rápido y flexible, también en cambios entre distintas tecnologías de identificación.

SICK LifeTime Services

Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente durante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también, la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sensores y sistemas.

Asesoramiento y diseño Asesoramiento de producto dirigido a la integración y el manejo de aplicaciones específicas.
Puesta en servicio y mantenimiento Sistemas duraderos y aplicaciones optimizadas gracias a una puesta en servicio y un mantenimiento correctamente ejecutados a cargo de un técnico de servicio SICK especialmente instruido.
Contratos de servicio Ampliación de garantía, SICK Remote Service, servicio de asistencia 24 h, mantenimiento, garantía de disponibilidad y otras funciones modulares pueden combinarse de forma individualizada.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Escáner linealEnfoque regulable (manual)
    Resolución del sensor

    640 px x 480 px

    1.280 px x 960 px

    Frecuencia de exploración40 Hz
    Distancia de lectura50 mm ... 300 mm
    Grado de protecciónIP54
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Serie✔ , RS-232
    CAN
    CANopen
    Peso165 g
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas