Lector manual móvil
Zx36

Identificación fiable de códigos para aplicaciones industriales exigentes

Ventajas para el cliente

  • Gracias a los algoritmos inteligentes de descodificación, los códigos se detectan independientemente de su tamaño, resolución, superficie y contraste
  • Detección de códigos sobre distintos tipos de superficies, por ejemplo especulares, irregulares o abombadas, gracias al sistema de iluminación inteligente
  • Las variantes DPM se utilizan para la identificación de códigos DPM exigentes, por ejemplo en procesos de micropercusión, láser, grabado químico o recubrimiento térmico
  • Alta fiabilidad gracias a la robusta carcasa industrial con grados de protección IP65 o IP68
  • Gracias a los módulos de conexión de SICK, se integran fácilmente en buses de campo industriales como PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Visión general

Identificación fiable de códigos para aplicaciones industriales exigentes

Las pistolas móviles lectoras de códigos Zx36 detectan numerosos códigos, tanto 1D como 2D o DPM. Gracias a su robusta carcasa con grado de protección IP65 / IP68, las pistolas lectoras de códigos también resisten ante condiciones del entorno adversas. Con la confirmación de lectura triple a través de LED, zumbido y vibración, los dispositivos se configuran y manejan de forma rápida e intuitiva. Las variantes por cable e inalámbricas garantizan que las Zx36 DPM puedan adaptarse de forma flexible a un gran número de aplicaciones. SICK ofrece módulos de conexión específicos para la integración en buses de campo industriales, tales como PROFIBUS, PROFINET o Ethernet TCP/IP. Gracias a la combinación de una lectura fiable de códigos, un diseño robusto y la fácil integración en buses, las Zx36 pueden utilizarse incluso en las aplicaciones industriales más exigentes.

Lo más destacado
  • Lectura de códigos 1D, 2D y DPM
  • Robustas: aguantan caídas desde 3 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
  • Apto para la industria: disponible con grados de protección IP65 o IP68, admite el uso con hasta –30 °C
  • Configuración sencilla: escaneando un único código de barras, con el uso de un software intuitivo o, en los mantenimientos, con subida de datos automatizada

Ventajas

Identificación fiable de códigos para aplicaciones industriales exigentes

Las variantes de Zx36 capturan cualquier código, independientemente de si es un código 1D, 2D o DPM. Válida para cualquier tamaño de código, superficie, contraste o densidad. Las variantes SR detectan códigos de barras en etiquetas en casi todas las condiciones, incluidas las etiquetas dañadas, sucias, impresas con mala calidad o retractiladas. Las variantes DPM destacan en marcas como la micropercusión, el grabado láser, el chorro de tinta, el grabado químico, el chorro de tinta en relieve, las improntas o el revestimiento térmico. Los escáneres Zx36 son, por tanto, de aplicación universal: como pistola lectora de códigos en la línea de producción para un seguimiento exhaustivo del material, así como en el almacén, desde el lugar de recepción de las mercancías hasta su expedición.
Gracias a sus algoritmos de descodificación inteligentes y a su cámara de alta resolución, la ZS36x8 SR es indicada para la identificación de códigos grabados con láser de tamaño reducido.
Gracias a los algoritmos de descodificación inteligentes y a su línea de luz directa intensiva, la ZI36x8 SR detecta sin esfuerzo incluso códigos distantes y de bajo contraste.
El difusor integrado proporciona una iluminación indirecta y también captura con facilidad las marcas sobre superficies altamente reflectantes. Además, el difusor de ZS36x8 DPM ilumina perfectamente los bordes de los códigos de barras y facilita así la descodificación.

Rendimiento de exploración convincente para códigos DPM y códigos 1D y 2D clásicos, incluso en tamaños pequeños, con contraste débil y con superficies diferentes.

Diseño extremadamente robusto y resistente

Las variantes del dispositivo Zx36 son las pistolas lectoras de códigos más robustas de SICK hasta la fecha. Soportan caídas sobre hormigón desde una altura de 3 m, por lo que son más robustas que muchas otras pistolas lectoras de códigos de esta clase. Incluso después de múltiples caídas desde carretillas elevadoras sobre hormigón, los escáneres Zx36 siguen funcionando perfectamente. Incluso el polvo y la suciedad en las naves industriales, o la lluvia y la nieve en entornos exteriores, no son problema alguno para ellas.
Protegidas de influencias externas Los escáneres Zx36 son resistentes al polvo, a las salpicaduras y al agua según las normas IP65 e IP68.
Prácticamente indestructibles Los escáneres Zx36 pueden soportar múltiples caídas sobre hormigón desde una altura de 3 m o 7.500 vuelcos desde una altura de 1 m.
Tanto en interiores como en exteriores Tanto en interiores como en exteriores, la Zx36 DPM resiste condiciones extremas de frío, calor y humedad.

Gracias a su diseño robusto, las variantes de Zx36 DPM funcionan con fiabilidad incluso en las condiciones del entorno más difíciles y proporcionan unos óptimos resultados de lectura.

Pistola lectora de códigos móvil de SICK: una buena manera de no perder la conexión

Gracias a sus conexiones externas modulares, las pistolas lectoras de códigos de SICK se integran en numerosas tecnologías de bus de campo, como PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP o EtherCAT®. Para el uso en sistemas con cámaras 1D y 2D de montaje fijo o en dispositivos RFID, la conexión intermedia AUX ofrece una solución económica.
Especialmente en los sistemas "track and trace" fijos, a menudo es necesaria la lectura manual de códigos móviles como apoyo. Esto puede resolverse de forma económica mediante la entrada en bucle AUX.
Este tutorial en vídeo describe a modo de ejemplo los materiales y pasos necesarios para la integración en una red de bus de campo.
El módulo de bus de campo Connection Device Fieldbus permite una integración sencilla de PROFIBUS en grandes sistemas "track and trace".

Integración sencilla en numerosas tecnologías de bus de campo y conexión intermedia AUX con sistemas “track and trace” mediante tecnología de conexiones externas modulares

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Ámbito de aplicaciónAplicación industrial
    Estructuras de código legiblesCódigos 1D, Códigos 2D, Stacked, códigos de marcación directa
    Resolución de código

    ≥ 0,08 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    ≥ 0,13 mm 3)

    Distancia de lectura0 mm ... 1.520 mm
    Sensor1280 px x 960 px
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +50 °C
    Grado de protecciónIP65, IP68
    Resistencia contra choques

    Caídas múltiples desde 3 m de altura sobre hormigón

    Caídas múltiples desde 2,4 m de altura sobre hormigón

    Ethernet✔ , TCP/IP, opcional a través de módulo de bus de campo externo
    PROFINET✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    EtherCAT®✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    Serie✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opcional a través de módulo de bus de campo externo
    USB
    Bluetooth
    • 1) Válido para Código 39.
    • 2) Válido para Código 128.
    • 3) Válido para Data-Matrix.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas