Visión general
Interruptor de seguridad RFID para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
El interruptor de seguridad RFID TR4 Direct se utiliza en aplicaciones que requieren un alto grado de protección contra manipulaciones.
TR4 Direct tiene salidas de semiconductor supervisadas (OSSD) y, por tanto, puede conectarse directamente a un controlador de seguridad. El disparo del interruptor de seguridad solo se produce cuando existe un accionador válido en la zona de respuesta del TR4 Direct. Se encuentran disponibles con dos principios de accionamiento: en las variantes con codificación universal debe hallarse presente cualquier accionador con codificación universal en la zona de respuesta. En las variantes con codificación única debe existir solo el accionador memorizado y codificado individualmente con el mismo código almacenado en la zona de respuesta. Se pueden conectar hasta 30 interruptores de seguridad en serie, todos ellos con indicador de estado LED, lo cual permite realizar la instalación eléctrica y el mantenimiento de forma cómoda y sencilla.
Lo más destacado
- Zona de respuesta de hasta 25 mm
- Sensores con codificación universal o codificación única hasta el grado de protección IP 69K
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Dos salidas conmutada segura (OSSD)
- Opción de conexión de hasta 30 sensores en cascada segura (en función de la variante)
- Indicador LED de estado
- Indicación de área límite y fuerza de retención magnética (opcional)
- Conector M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)