Visión general
Interruptor de seguridad RFID de tamaño reducido para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
El interruptor de seguridad RFID STR1 dispone de salidas de semiconductor supervisadas (salidas conmutadas seguras (OSSD)) y puede conectarse individualmente o en serie.
Se utiliza en aplicaciones que requieren una mayor protección contra las manipulaciones. El STR1 está disponible con tres codificaciones. Los sensores con codificación universal aceptan todos los accionadores. En las variantes con codificación única y con codificación permanente, es preciso programar un accionador; en lo sucesivo, el STR1 solo aceptará este accionador.
El sensor dispone de tres superficies sensoras activas. Hay cuatro tamaños diferentes de accionador. El STR1 ofrece, por tanto, una gran flexibilidad de montaje.
Lo más destacado
- Zona de respuesta de hasta 14 mm
- Carcasa pequeña con opciones de montaje flexibles
- Posibilidad de activar el sensor por tres lados
- Cuatro accionadores distintos disponibles
- Sensores con codificación universal, con codificación única y con codificación permanente
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Posibilidad de realizar una conexión en cascada segura de hasta 30 sensores