Interruptores de seguridad sin contacto
RE2 / Magnetic safety switch

RE27-SA68L
1059509
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características
      Parte del sistemaSensor con accionador
      Principio del sensorLámina
      Número de contactos normalmente abiertos2
      Número de contactos N/C0
      Contactos de aviso adicionales1
      Distancia de encendido asegurada Sao9 mm
      Distancia de apagado asegurada Sar20 mm
      Superficies sensoras activas1
      Direcciones de actuación3
    • Características técnicas de seguridad
      B10d Valor2 x 107 ciclos de conmutación (con carga reducida)
      TipoTipo 4 (EN ISO 14119)
      Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
      Estado seguro en caso de falloEl interruptor no posee ninguna función de detección de fallos interna y no puede ponerse en estado seguro en caso de producirse un fallo. La detección de fallos se produce a través de la unidad lógica de seguridad conectada.
    • Funciones
      Conexión en serie seguraNinguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
    • Interfaz
      Tipo de conexiónCable con conector macho M12 de 8 polos
      Longitud del cable0,2 m
      Material del cablePVC
      Indicación de estado
    • Datos eléctricos
      Tipo de salidaContactos herméticos tipo Reed
      Tensión de conmutación≤ 30 V DC
      Corriente de conmutación

      ≤ 100 mA

      ≤ 10 mA 1)

      • 1) En el contacto NA con LED.
    • Datos mecánica
      EjecuciónRectangular
      Dimensiones (An x Al x Pr)25 mm x 88 mm x 13 mm
      Peso0,1 kg
      Material de la carcasaVISTAL®
    • Datos de ambiente
      Grado de protecciónIP67 (CEI 60529)
      Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +60 °C
      Temperatura de almacenamiento–30 °C ... +60 °C
      Resistencia a la fatiga por vibraciones10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
      Resistencia contra choques30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.027272402
      eCl@ss 5.1.427272402
      eCl@ss 6.027272402
      eCl@ss 6.227272402
      eCl@ss 7.027272402
      eCl@ss 8.027272402
      eCl@ss 8.127272402
      eCl@ss 9.027272402
      eCl@ss 10.027272402
      eCl@ss 11.027272402
      eCl@ss 12.027274401
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090139122205

    Dibujos técnicos

    RE27-SA68L
    Esquema de dimensiones
    RE27-SA68L
    Área de respuesta RE27
    RE27-SA68L
    Asignación de conectores RE27-SAxxL: asignación de conectores del sensor
    RE27-SA68L
    Comportamiento de señal del sensor