Interruptor magnético de seguridad compacto para la supervisión de puertas sin contacto
Ventajas para el cliente
Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
Nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 con solo un interruptor de seguridad en combinación con un módulo de seguridad adecuado
Gran disponibilidad de la máquina gracias a las amplias tolerancias frente al desplazamiento de la puerta
Estos dispositivos son fáciles de limpiar, por lo que son especialmente adecuados para áreas con mucha suciedad o para aplicaciones sometidas a normas de higiene estrictas
Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado LED (RE27)
Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado
Interruptor magnético de seguridad compacto para la supervisión de puertas sin contacto
Los interruptores de seguridad magnéticos RE2 están equipados con contactos de apertura y de cierre antivalentes o con contactos de cierre equivalentes, que se activan directamente con accionadores magnéticos codificados. Los interruptores de seguridad magnéticos se emplean en áreas con mucha suciedad. Son fáciles de limpiar, por lo que son idóneos para zonas sometidas a normas de higiene estrictas. Su principio de funcionamiento permite tolerancias mayores; por lo que son idóneos para aplicaciones en las que es difícil guiar con precisión el dispositivo de protección.
Lo más destacado
Zona de respuesta de hasta 9 mm
2 o 3 contactos
Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
Sensores con conector de enchufe o cable conectado
Indicador de estado LED (RE27)
Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.
Funciones fiables para la supervisión de puertas sin contacto
El interruptor magnético de seguridad RE2 se utiliza para la supervisión de puertas y tapas con grado de protección hasta IP67. Este sensor impresiona por su larga vida útil, su estructura con bajo desgaste que apenas requiere mantenimiento y su montaje que ahorra espacio. Además, el RE2 garantiza una funcionalidad fiable incluso en condiciones desfavorable del entorno, por ejemplo con un alto grado de suciedad.
Bajo mantenimiento y fácil limpieza
Su funcionamiento con bajo desgaste garantiza unos largos ciclos de mantenimiento y una elevada disponibilidad de la máquina.
Sin ranuras ni apertura, el RE2 se limpia con gran facilidad y resulta perfecto para puertas y tapas hasta el grado de protección IP67, así como en lugares con mucha suciedad.
Alta disponibilidad de las máquinas gracias a su funcionamiento con bajo desgaste: el interruptor de seguridad sin contacto RE2
Hasta el nivel de rendimiento (PL) “e” con protección contra manipulación mejorada
Gracias a su alta tolerancia frente a la desalineación, el RE2 puede utilizarse para todo tipo de puertas corredizas y abatibles y permite la máxima disponibilidad de la máquina. Gracias a sus bloques de funciones especiales en el controlador de seguridad, el RE2 puede alcanzar el nivel de rendimiento (PL) “e” según EN ISO 13849 y ofrece además una alta protección contra la manipulación.
El RE2, gracias a su efecto magnético, es seguro frente a la manipulación como interruptor de seguridad electromecánico y ayuda a reducir considerablemente el riesgo de accidentes.
En combinación con el módulo de seguridad adecuado en el controlador, el RE2 puede alcanzar el nivel de rendimiento (PL) “e”.
El interruptor magnético de seguridad RE2 combina una protección contra manipulación mejorada con el más alto rendimiento