Interruptores de seguridad sin contacto
RE1
Monitorización de puertas sencilla, acreditada y sin contacto
Ventajas para el cliente
- Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
- Montaje en muy poco espacio gracias a la carcasa compacta
- Nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 con solo un interruptor de seguridad en combinación con un módulo de seguridad adecuado
- Gran disponibilidad de la máquina gracias a las amplias tolerancias frente al desplazamiento de la puerta
- Estos dispositivos son fáciles de limpiar, por lo que son especialmente adecuados para áreas con mucha suciedad o para aplicaciones sometidas a normas de higiene estrictas
- Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado