Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad sin contacto
IQB2S

Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d

Ventajas para el cliente

  • Formato compacto para una integración sencilla y ergonómica en el diseño de la máquina sin un accionador independiente
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias a una menor acumulación de suciedad y humedad
  • Larga vida útil del producto gracias a su diseño de bajo desgaste y bajo mantenimiento
  • Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado de conmutación LED de 270°
  • Elevada fiabilidad y comportamiento de conmutación preciso mediante tecnología ASIC de eficacia probada
  • Conexión directa segura a una solución de control segura con ayuda de salidas conmutadas seguras (OSSD)
  • Posibilidades de conexión sencillas y flexibles mediante variantes con conector macho, solo cable o cable con conector macho

Visión general

Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d

Los interruptores de seguridad inductivos de la gama de productos IQB2S se utilizan para la supervisión segura de posición y zonas. Gracias su formato sumamente compacto y a las diferentes variantes de conexión, estos interruptores ofrecen una integración óptima en el diseño de la máquina. El IQB2S funciona sin contacto y está sometido a poco desgaste. Para sus tareas de supervisión, los interruptores de seguridad inductivos no necesitan un accionador independiente. Se activan por lo general por metales, por ejemplo, en máquinas. El IQB2S puede conectarse a través de salidas conmutadas seguras (OSSD) autovigiladas a una solución de control segura y permite una elevada seguridad con un nivel PL d (EN ISO 13849).

Lo más destacado
  • Formato cuboide: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Rango de respuesta: 4 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa VISTAL® robusta
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M8, solo cable o cable con conector macho M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Ventajas

Ideal para espacios pequeños

Gracias a su construcción compacta, el IQB2S puede integrarse sin necesidad de mecanismos de montaje adicionales y ahorrando espacio en casi cualquier máquina. Para la detección de la posición y la presencia no precisa de ningún accionador especial, únicamente requiere la activación sin contacto con el metal, lo que reduce considerablemente el esfuerzo de montaje. La robusta carcasa de VISTAL®, fabricada totalmente en plástico, así como el grado de protección IP67, garantizan la más elevada seguridad de proceso.

Instalación rápida y compacta

Con un formato reducido y compacto y un tamaño similar al de una caja de cerillas, el IQB2S tiene sitio en cualquier diseño de máquina.
Dos orificios y dos tornillos: no hace falta nada más para montar el IQB2S en la máquina. Gracias al patrón de taladros preestablecido en el interruptor de seguridad, permite una rápida alineación.

Compacto para todos los entornos: el interruptor de seguridad sin contacto IQB2S

Funcionamiento impecable

El IQB2S permite la detección fiable de componentes de maquinaria metálicos. Gracias al funcionamiento sin contacto no sufre apenas desgaste y requiere muy poco mantenimiento. La supresión de la zona ciega y un punto de conmutación preciso permiten además un rápido ajuste. A través de sus dos salidas conmutadas seguras (OSSD) con pulsos de test, el interruptor de seguridad detecta cortocircuitos y circuitos cruzados y garantiza un alto nivel de seguridad, alcanzando el nivel de rendimiento (PL) “d”.

Alta tolerancia para una alta productividad

Gracias a la ausencia de zona ciega y a su elevada resistencia frente a impactos y oscilaciones, el IQB2S ofrece una elevada disponibilidad de la máquina.
El IQB2S muestra una alta tolerancia a la desviación. Además, al igual que el interruptor de seguridad inductivo IME2S, funciona sin contacto y con bajo desgaste.

El interruptor de seguridad inductivo IQB2S cuenta con un punto de conmutación preciso y permite un rápido ajuste.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio del sensorInductivo
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL2 (IEC 61508)

    SILCL2 (EN 62061)

    CategoríaCategoría 2 (ISO 13849-1)
    Performance LevelPL d (ISO 13849-1)
    Nivel de codificación del accionadorSin codificación (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaSalidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD)
    Número de salidas seguras2
    Tipo de conexiónCable con conector M12 de 4 polos / conector M8 de 4 polos / Cable de 4 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba