Interruptores de seguridad sin contacto
IN4000 Direct

Interruptor de seguridad inductivo cuboide para la supervisión de la posición

Ventajas para el cliente

  • Sin necesidad de cableado adicional:conexión directa en la solución de control segura
  • Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado LED
  • Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
  • Nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 con solo un interruptor de seguridad en combinación con un módulo de seguridad adecuado
  • Estos dispositivos son fáciles de limpiar, por lo que son especialmente adecuados para áreas con mucha suciedad o para aplicaciones sometidas a normas de higiene estrictas
  • Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado

Visión general

Interruptor de seguridad inductivo cuboide para la supervisión de la posición

Los interruptores de seguridad inductivos IN4000 Direct se emplean para detectar la posición. Funcionan sin contacto y están sometidos a poco desgaste. No necesitan ninguna contrapieza especial, sino que generalmente detectan metales. Gracias a su gran zona de respuesta, son muy independientes de las tolerancias de montaje, simplificando así las operaciones de montaje y ajuste. IN4000 Direct tiene dos salidas de seguridad (OSSD) y puede conectarse directamente a una solución de control segura.

Lo más destacado
  • Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Zona de respuesta de hasta 20 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio del sensorInductivo
    Nivel de integridad de seguridadSIL3 (IEC 61508)
    CategoríaCategoría de seguridad 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Nivel de codificación del accionadorSin codificación (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaSalidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD)
    Número de salidas seguras2
    Tipo de conexiónConector de enchufe, M12 de 4 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas