Interruptores de seguridad sin contacto
IME2S

Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d

Ventajas para el cliente

  • Gran disponibilidad de la máquina gracias la generación reducida de suciedad y humedad
  • Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
  • Integración sencilla: gracias a su formato compacto, los sensores pueden montarse en un espacio mínimo y no necesitan un accionador independiente
  • Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado LED
  • Elevada fiabilidad y comportamiento de conmutación preciso mediante tecnología ASIC de eficacia probada
  • Conexión directa segura a una solución de control segura con ayuda de salidas conmutadas seguras (OSSD)
  • Posibilidades de conexión sencillas y flexibles mediante variantes con conector macho, solo cable o cable con conector macho

Visión general

Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d

Los interruptores de seguridad inductivos de la gama de productos IME2S se utilizan para la supervisión segura de posición y zonas. Gracias su formato sumamente compacto y a las diferentes variantes de conexión, estos interruptores ofrecen una integración óptima en el diseño de la máquina. El IME2S funciona sin contacto y está sometido a poco desgaste. Para sus tareas de supervisión, los interruptores de seguridad inductivos no necesitan un accionador independiente. Más bien se activan, por lo general, por metales, por ejemplo, en máquinas. Los interruptores de seguridad admiten tolerancias de montaje, debido al amplio rango de reacción, simplificando así las operaciones de montaje y ajuste. El IME2S puede conectarse a través de salidas conmutadas seguras (OSSD) autovigiladas a una solución de control segura y permite una elevada seguridad con un nivel PL d (EN ISO 13849).

Lo más destacado
  • Formatos: desde M12 hasta M30
  • Rangos de respuesta elevados: de 4 mm a 15 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M12, solo cable o cable con conector macho M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Ventajas

Detección de presencia y posición al máximo nivel

Muchas máquinas necesitan interruptores de seguridad para una detección segura de la presencia y la posición. El IME2S con toda su paleta de variantes se adapta de maravilla a los deseos individuales de cada cliente. Muestra toda su potencia en la detección precisa sin contacto de componentes de maquinaria metálicos sin necesidad de accionador. En función del tamaño del interruptor, puede alcanzarse una distancia de conmutación de hasta 15 mm.

Numerosas variantes con un óptimo rango de respuesta

Del M12 al M30: el IME2S dispone del interruptor adecuada para cada orificio y cada distancia de conmutación.
La variante más pequeña del IME2S, con rosca M12, muestra una distancia de conmutación única de 8 mm y es ideal para la detección de componentes móviles en máquinas pequeñas.

Un tamaño de interruptor adecuado a cada necesidad: el interruptor de seguridad sin contacto IME2S

Configuración optimizada en solo unos pocos pasos

El IME2S puede integrarse en la máquina y ajustarse fácilmente con o sin soporte. Además cuenta con una gran flexibilidad en lo que se refiere a conexiones. Detecta con seguridad la posición de un componente hasta el nivel de rendimiento (PL) d. Gracias a sus dos salidas conmutadas seguras (OSSD) con pulsos de test, detecta cortocircuitos y circuitos cruzados y garantiza un alto nivel de seguridad.

Ajuste rápido, gran tolerancia

Gracias a su rosca y su gran variedad de tamaños, el IME2S puede integrarse y ajustarse fácilmente en cualquier máquina. No es necesario que haya una zona ciega, y por tanto tampoco una distancia mínima.
El IME2S muestra una alta tolerancia a la desviación. Además, al igual que el interruptor de seguridad inductivo IQB2S, funciona sin contacto y con bajo desgaste.

El interruptor de seguridad inductivo IME2S permite un ajuste preciso para una óptima productividad.

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Principio del sensorInductivo
    Nivel de integridad de seguridad

    SIL2 (IEC 61508)

    SILCL2 (EN 62061)

    CategoríaCategoría 2 (ISO 13849-1)
    Performance LevelPL d (ISO 13849-1)
    Nivel de codificación del accionadorSin codificación (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaSalidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD)
    Número de salidas seguras2
    Tipo de conexiónConector macho M12 de 4 polos / cable con conector M12 de 4 polos / Cable de 4 hilos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas