Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad sin contacto

Soluciones inteligentes: bajo nivel de desgaste y mantenimiento

Los interruptores de seguridad sin contacto son idóneos en aplicaciones en las que es difícil guiar con precisión el dispositivo de protección. Debido a su diseño de poco desgaste y con poca necesidad de mantenimiento, son dispositivos de una gran durabilidad. Además, son resistentes a los choques y a las vibraciones, y ofrecen una alta protección contra manipulaciones. La gama de productos se divide en tres áreas: interruptores de seguridad magnéticos, con transpondedor e inductivos. Para cada principio de detección hay disponibles formatos cilíndricos y rectangulares.

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Gama de productos IQB2S
Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d
  • Formato cuboide: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Rango de respuesta: 4 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa VISTAL® robusta
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M8, solo cable o cable con conector macho M12
Gama de productos IME2S
Monitorización de posición segura y sencilla hasta PL d
  • Formatos: desde M12 hasta M30
  • Rangos de respuesta elevados: de 4 mm a 15 mm
  • Dos salidas de seguridad OSSD
  • Tipo de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C a +70 °C
  • Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
  • Hasta el nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849)
  • Variantes de conexión: conector macho M12, solo cable o cable con conector macho M12
Gama de productos STR1
Pequeño, seguro y flexible
  • Zona de respuesta de hasta 14 mm
  • Carcasa pequeña con opciones de montaje flexibles
  • Posibilidad de activar el sensor por tres lados
  • Cuatro accionadores distintos disponibles
  • Sensores con codificación universal, con codificación única y con codificación permanente
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Posibilidad de realizar una conexión en cascada segura de hasta 30 sensores
Gama de productos TR4 Direct
Monitorización de puertas inteligente y sin contacto, con un alto grado de protección contra manipulaciones
  • Zona de respuesta de hasta 25 mm
  • Sensores con codificación universal o codificación única hasta el grado de protección IP 69K
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Dos salidas conmutada segura (OSSD)
  • Opción de conexión de hasta 30 sensores en cascada segura (en función de la variante)
  • Indicador LED de estado
  • Indicación de área límite y fuerza de retención magnética (opcional)
  • Conector M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Gama de productos RE1
Monitorización de puertas sencilla, acreditada y sin contacto
  • Zona de respuesta de hasta 7 mm
  • 2 o 3 contactos
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores con conector de enchufe o cable conectado
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Gama de productos RE2
Monitorización de puertas sencilla, acreditada y sin contacto
  • Zona de respuesta de hasta 9 mm
  • 2 o 3 contactos
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores con conector de enchufe o cable conectado
  • Indicador de estado LED (RE27)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Gama de productos IN4000 Standard
Monitorización de posición segura sin contacto
  • Una salida cíclica segura para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Tipos de protección elevados IP 67 o IP 69K
  • Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Posibilidad de conectar sensores en serie con seguridad
Gama de productos IN4000 Direct
Monitorización de posición segura sin contacto
  • Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
  • Zona de respuesta de hasta 20 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Gama de productos IN3000 Direct
Monitorización de posición segura sin contacto
  • Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
  • Esta gama de productos está descatalogada
  • Comparar ahora
  • Seleccionar

Resultado 1 - 9 de 9

Arriba