Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i17S

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Ventajas para el cliente

  • Alta disponibilidad y mayor seguridad gracias al dispositivo auxiliar de introducción con forma cónica
  • Diagnóstico mejorado mediante contactos de aviso adicionales
  • Varias posibilidades de conexión eléctrica, gracias a las tres entradas de cable
  • Dispone de mayor espacio para facilitar el proceso de conexión eléctrica

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Interruptor de seguridad con accionador separado, compuesto por dos partes. El interruptor de seguridad se monta en la parte fija del dispositivo de protección y el accionador en la parte móvil. Al cerrar el dispositivo de protección, el accionador se introduce en el interruptor de seguridad. Con ello se alcanza un estado seguro y se cierran los contactos relevantes para la seguridad. El interruptor de seguridad i17S dispone de tres contactos.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico compacta
  • Accionadores fijos o móviles
  • 3 entradas de cable M20 x 1,5
  • Actuadores proporcionales de tres contactos
  • Tipo de protección: IP67

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de seguridad con elemento de accionamiento separado
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva2
    Número de contactos normalmente abiertos1
    Material de la cajaPlástico
    Grado de protecciónIP67 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 3 x M20
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba