Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i12S

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Ventajas para el cliente

  • Solución rentable para todos los requisitos habituales
  • Montaje sencillo sin placa de montaje adicional; directamente sobre el perfil de aluminio del marco de la puerta de protección
  • Alta disponibilidad y mayor seguridad en accionadores móviles gracias al dispositivo auxiliar de introducción metálico con forma cónica
  • Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Interruptor de seguridad con accionador separado, compuesto por dos partes. El interruptor de seguridad se monta en la parte fija del dispositivo de protección y el accionador en la parte móvil. Al cerrar el dispositivo de protección, el accionador se introduce en el interruptor de seguridad. Con ello se alcanza un estado seguro y se cierran los contactos relevantes para la seguridad. El interruptor de seguridad i12S se caracteriza por su diseño manejable, así como por su facilidad y rapidez de montaje.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M16 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuador proporcional con hasta tres contactos
  • Tipo de protección: IP 67

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de seguridad con elemento de accionamiento separado
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva1 / 2
    Número de contactos normalmente abiertos1 / 0
    Material de la cajaPlástico
    Grado de protecciónIP67 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M16 / Conector de enchufe, M12 de 4 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba