Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i110S

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Ventajas para el cliente

  • Su diseño estandarizado facilita el montaje
  • Interruptor con un funcionamiento fiable gracias a la robusta carcasa metálica, incluso en caso de producirse un desplazamiento mecánico en el dispositivo de protección
  • Alta disponibilidad y mayor seguridad gracias al dispositivo auxiliar de introducción con forma cónica
  • Diagnóstico mejorado mediante contactos de aviso adicionales
  • Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención

Interruptor de seguridad con accionador separado, compuesto por dos partes. El interruptor de seguridad se monta en la parte fija del dispositivo de protección y el accionador en la parte móvil. Al cerrar el dispositivo de protección, el accionador se introduce en el interruptor de seguridad. Con ello se alcanza un estado seguro y se cierran los contactos relevantes para la seguridad. El interruptor de seguridad i110S se caracteriza por su robusta carcasa metálica.

Lo más destacado
  • Carcasa metálica normalizada
  • Accionadores fijos o móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Tipo de protección: IP 67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de seguridad con elemento de accionamiento separado
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva2 / 3
    Número de contactos normalmente abiertos2 / 0 / 1
    Material de la cajaMetal
    Grado de protecciónIP67 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20 / Conector de enchufe, M12 de 4 polos
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba