Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i110R

Monitorización de posición segura y probada

Ventajas para el cliente

  • Su diseño estandarizado facilita el montaje
  • Alta disponibilidad gracias su robusta carcasa metálica
  • Los distintos elementos de conmutación ofrecen la solución adecuada para la instalación eléctrica
  • Diagnóstico mejorado mediante contactos de aviso adicionales

Visión general

Monitorización de posición segura y probada

El interruptor de posición de seguridad i110R sirve para detectar con seguridad los movimientos. Incorpora una carcasa normalizada de fundición inyectada de zinc y una palanca giratoria de metal con un rodillo de plástico. La palanca giratoria puede accionarse con altos pares de torsión. Por ello, este interruptor de posición de seguridad completo es idóneo para entornos exigentes. Dispone de distintos elementos de conmutación, por lo que ofrece soluciones eléctricas óptimas.

Lo más destacado
  • Carcasa metálica normalizada
  • Palanca giratoria metálica con rodillo de plástico
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Elemento de actuación rápida o lenta con hasta cuatro contactos

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de posición de seguridad
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva1 / 2 / 3
    Número de contactos normalmente abiertos1 / 2
    Material de la cajaMetal
    Grado de protecciónIP66 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción instantánea / Interruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba