Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i110P

Monitorización de posición segura y probada

Ventajas para el cliente

  • Su diseño estandarizado facilita el montaje
  • Alta disponibilidad gracias su robusta carcasa metálica
  • Los distintos elementos de conmutación ofrecen la solución adecuada para la instalación eléctrica
  • Diagnóstico mejorado mediante contactos de aviso adicionales

Visión general

Monitorización de posición segura y probada

El interruptor de posición de seguridad i110P sirve para detectar con seguridad los movimientos. Su carcasa de fundición inyectada de zinc y su tope de rodillo con rodillo de acero inoxidable le confieren una notable robustez para soportar grandes fuerzas de accionamiento. Dispone de distintos elementos de conmutación, por lo que ofrece soluciones eléctricas óptimas.

Lo más destacado
  • Carcasa metálica normalizada
  • Tope de rodillo con rodillo de acero inoxidable
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Elemento de actuación rápida o lenta con hasta cuatro contactos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de posición de seguridad
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva1 / 2 / 3
    Número de contactos normalmente abiertos1 / 2
    Material de la cajaMetal
    Grado de protecciónIP66 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción instantánea / Interruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba