Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i10R

Monitorización de posición segura y probada

Ventajas para el cliente

  • Su diseño estandarizado facilita el montaje
  • Solución rentable para todos los requisitos habituales

Visión general

Monitorización de posición segura y probada

El interruptor de posición de seguridad i10R sirve para detectar con seguridad los movimientos. Incorpora una carcasa de plástico normalizada y una palanca giratoria con un rodillo de plástico. Gracias a esta palanca giratoria, se mejora la tolerancia y la velocidad de la detección de posición.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico normalizada
  • Palanca giratoria con rodillo de plástico
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Actuador proporcional de tres contactos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores de posición de seguridad
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva2
    Número de contactos normalmente abiertos1
    Material de la cajaPlástico
    Grado de protecciónIP66 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba