Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos
i10H

Supervisión segura de la puerta directamente en la bisagra

Ventajas para el cliente

  • Alta protección contra manipulaciones, gracias a la unión positiva entre el interruptor de seguridad y la bisagra
  • Gracias a que se instala directamente en la puerta, no interfiere en la zona de apertura del dispositivo de protección

Visión general

Supervisión segura de la puerta directamente en la bisagra

Los interruptores articulados de seguridad se utilizan para supervisar dispositivos de protección giratorios, como puertas y trampillas de vaivén. El eje hueco o macizo del interruptor articulado de seguridad establece una unión resistente y positiva entre el interruptor de seguridad y la bisagra de la puerta. Con ello, estos interruptores de seguridad ofrecen una gran protección contra manipulaciones no autorizadas. El interruptor articulado de seguridad i10H incorpora una carcasa de plástico con un eje macizo de acero inoxidable, lo cual permite montarlo directamente en la bisagra de la puerta.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico normalizada
  • Eje macizo de acero inoxidable de Ø 10 mm
  • 1 entrada de cable M16 x 1,5
  • Actuador proporcional con hasta tres contactos
  • Punto de conmutación configurable
  • Tipo de protección: IP 67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Tipo de interruptorInterruptores articulados de seguridad
    Número de contactos normalmente cerrados de acción positiva1 / 2
    Número de contactos normalmente abiertos1
    Material de la cajaPlástico
    Grado de protecciónIP67 (CEI 60529)
    Principio de conmutaciónInterruptor de acción lenta
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M16
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba