Contacto
Comentarios

Interruptores de seguridad electromecánicos

Supervisión probada: económico y fiable

Los interruptores de seguridad electromecánicos supervisan resguardos móviles de forma fiable y económica. La gama de productos se divide en tres grupos: interruptores de posición de seguridad, interruptores articulados de seguridad e interruptores de seguridad con actuador separado. Esta división permite ofrecer soluciones adaptadas a las más diversas aplicaciones. En combinación con las soluciones de control seguro sens:Control, SICK ofrece soluciones integrales ideales de un único fabricante.

Filtrar por:

9 resultados:

Resultado 1 - 9 de 9

Vista: Galería Lista
Gama de productos i10H
Supervisión segura de la puerta directamente en la bisagra
  • Carcasa de plástico normalizada
  • Eje macizo de acero inoxidable de Ø 10 mm
  • 1 entrada de cable M16 x 1,5
  • Actuador proporcional con hasta tres contactos
  • Punto de conmutación configurable
  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos i10P
Monitorización de posición segura y probada
  • Carcasa de plástico normalizada
  • Tope de rodillo con rodillo de plástico
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Actuadores proporcionales de tres contactos
Gama de productos i110R
Monitorización de posición segura y probada
  • Carcasa metálica normalizada
  • Palanca giratoria metálica con rodillo de plástico
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Elemento de actuación rápida o lenta con hasta cuatro contactos
Gama de productos i110P
Monitorización de posición segura y probada
  • Carcasa metálica normalizada
  • Tope de rodillo con rodillo de acero inoxidable
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Elemento de actuación rápida o lenta con hasta cuatro contactos
Gama de productos i10R
Monitorización de posición segura y probada
  • Carcasa de plástico normalizada
  • Palanca giratoria con rodillo de plástico
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Actuador proporcional de tres contactos
Gama de productos i110S
Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención
  • Carcasa metálica normalizada
  • Accionadores fijos o móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de cuatro contactos
  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos i17S
Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención
  • Carcasa de plástico compacta
  • Accionadores fijos o móviles
  • 3 entradas de cable M20 x 1,5
  • Actuadores proporcionales de tres contactos
  • Tipo de protección: IP67
Gama de productos i16S
Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención
  • Carcasa de plástico compacta
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuadores proporcionales de dos contactos
  • Gran fuerza de retención
  • Tipo de protección: IP 67
Gama de productos i12S
Supervisión segura y económica de puertas con fuerza de retención
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M16 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Actuador proporcional con hasta tres contactos
  • Tipo de protección: IP 67

Resultado 1 - 9 de 9

Arriba