Dispositivos de bloqueo de seguridad
TR110 Lock

Bloqueo de seguridad con supervisión de transpondedor

Ventajas para el cliente

  • La máxima seguridad para la supervisión de puerta y de bloqueo con un solo dispositivo
  • Gran disponibilidad de la máquina gracias a la robusta cabeza de bloqueo metálica y a la fuerza de bloqueo elevada
  • El elevado nivel de codificación del accionador cumple los requisitos según EN ISO 14119 para la protección contra manipulación sin necesidad de medidas adicionales
  • Fácil montaje gracias a tres direcciones de accionamiento
  • El desbloqueo de evacuación permite usar el bloqueo en aplicaciones en las que la zona de peligro no puede verse completamente
  • Las teclas con iluminación permiten activar señales de mando directamente en el dispositivo
  • Las salidas de aviso adicionales simplifican el diagnóstico

Visión general

Bloqueo de seguridad con supervisión de transpondedor

El bloqueo de seguridad TR110 Lock combina lo mejor de las tecnologías de eficacia probada: la elevada protección contra manipulación de la tecnología de transpondedor para la supervisión del accionador y la gran robustez y fiabilidad del cierre mecánico. Con función de autovigilancia y un nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849), las salidas de semiconductor (OSSD) ofrecen la máxima seguridad tanto para la supervisión del bloqueo como de la puerta. El desbloqueo de evacuación opcional permite un desbloqueo del cierre desde la zona de peligro. Las variantes con dos teclas con iluminación permiten activar las señales de mando como, p. ej., la consulta de puerta o el restablecimiento directamente en el interruptor de seguridad.

Lo más destacado
  • PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
  • Fuerza de bloqueo: hasta 3.900 N
  • Accionador con nivel de codificación elevado (EN ISO 14119)
  • Tipo de protección: IP 67, IP 69K
  • Variantes con principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Tres direcciones de accionamiento
  • Desbloqueo de evacuación opcional
  • Variantes con dos teclas con iluminación

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TipoTipo 4, Transpondedor (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación alto (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaSalidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD)
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de trabajo / Principio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax
    Con accionador recto3.900 N (EN ISO 14119)
    Con accionador acodado1.500 N (EN ISO 14119)
    Con accionador radial2.600 N (EN ISO 14119)
    CodificaciónCodificación específica
    Tipo de conexión

    Conector de enchufe M12 de 8 polos

    Conector de enchufe, M12 de 5 polos

    LED
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas