Dispositivos de bloqueo de seguridad
TR10 Lock

Bloqueo de seguridad con supervisión RFID: acreditado y con funciones avanzadas seguras

Ventajas para el cliente

  • El elevado nivel de codificación del accionador cumple los requisitos según EN ISO 14119 para la protección contra manipulaciones sin necesidad de medidas adicionales
  • Las salidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD) ofrecen una elevada seguridad
  • La conexión en serie segura reduce el esfuerzo de instalación
  • La robusta carcasa IP 69K es especialmente adecuada para aplicaciones en áreas con mucha suciedad
  • El diseño estrecho de la carcasa con opciones flexibles de montaje del accionador permite una sencilla integración en la máquina
  • La bobina magnética biestable es de bajo consumo y no genera calor tanto en estado bloqueado como desbloqueado
  • Diagnóstico rápido mediante el indicador de estado LED

Visión general

Bloqueo de seguridad con supervisión RFID: acreditado y con funciones avanzadas seguras

El bloqueo de seguridad TR10 Lock combina lo mejor de las tecnologías: la elevada protección contra las manipulaciones de la tecnología RFID para la supervisión del accionador y la gran fiabilidad del cierre mecánico. Con función de autovigilancia y un nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849), las salidas de semiconductor (OSSD) del sensor se pueden conectar en cascada y ofrecen la máxima seguridad tanto para la supervisión del bloqueo como de la puerta. Para una mayor flexibilidad en la aplicación, hay dos codificaciones disponibles. Los sensores con codificación universal funcionan con todos los accionadores apropiados; los sensores con codificación específica son aptos solo con accionadores previamente memorizados. La bobina magnética biestable es de bajo consumo y no genera calor tanto en estado bloqueado como desbloqueado.

Lo más destacado
  • PL e para la supervisión de bloqueo y de puertas (EN ISO 13849)
  • Fuerza de cierre de 1.690 N
  • Accionador RFID con nivel de codificación bajo o alto (EN ISO 14119)
  • Grados de protección IP 67 e IP 69K
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Conexión en serie segura de salidas conmutadas seguras (OSSD)
  • Cuatro direcciones de actuación
  • Compatible con Flexi Loop

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    TipoTipo 4, Transpondedor (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionador

    Nivel de codificación bajo (EN ISO 14119)

    Nivel de codificación alto (EN ISO 14119)

    Tipo de salidaSalidas de semiconductor con autovigilancia (OSSD)
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de reposo / Principio de corriente de trabajo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax1.690 N (EN ISO 14119)
    CodificaciónCodificación universal / Codificación específica
    Tipo de conexión

    Cable con conector macho M12 de 8 polos

    Cable

    LED
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas