Dispositivos de bloqueo de seguridad
MLP1
Interruptor de seguridad con bloqueo magnético para la protección de procesos
Ventajas para el cliente
- El bloqueo magnético impide la apertura de la puerta de protección y, por lo tanto, la interrupción no deseada del proceso de producción
- Máxima seguridad para la supervisión de puertas con dos salidas de semiconductor autovigiladas (OSSD)
- Gran disponibilidad de la máquina gracias a la amplia tolerancia frente a la desviación de la puerta
- Larga vida útil del producto gracias a su diseño con bajo desgaste y poca necesidad de mantenimiento
- Integración poco visible en el diseño de la máquina gracias a la innovadora opción de montaje
- La rápida conexión y la sencilla configuración en cascada a través de conectores de enchufe M12 reducen los costes y la necesidad de cableado
- El accionador plano sin partes que sobresalgan minimiza el riesgo de lesiones