Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad
i200 Lock

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

Ventajas para el cliente

  • Interruptor con funcionamiento fiable gracias al robusto cabezal de accionamiento metálico, incluso en caso de producirse desplazamiento mecánico en el dispositivo de protección
  • Varias posibilidades de conexión eléctrica, gracias a las tres entradas de cable
  • Diagnóstico mejorado gracias a los contactos adicionales para la supervisión de puertas y de cierre por LED
  • Los distintos elementos de conmutación ofrecen la solución adecuada para la instalación eléctrica
  • El accionador de bloqueo protege a las personas en la zona de peligro y evita el rearranque de la máquina

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

El bloqueo de seguridad i200 Lock sirve para cerrar con seguridad los dispositivos de protección, hasta que se pueda acceder a la zona de peligro. Un robusto cabezal metálico, distintos accionadores, varias opciones de conexión eléctrica e indicador de estado: el bloqueo de seguridad i200 Lock cumple todas las expectativas y es muy versátil.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico compacta
  • Zona de introducción para el accionador de acero inoxidable
  • Posibilidad de elegir entre fijo, totalmente móvil o accionador de bloqueo
  • 3 entradas de cable M20 x 1,5
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Supervisión de cierre y de puertas
  • LED indicador de cierre

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoDiseño 2, electromecánico (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaContactos electromecánicos
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de trabajo / Principio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax2.600 N (EN ISO 14119) 1)
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 3 x M20
    LED
    • 1) Solo en combinación con los tornillos de sujeción suministrados; para los demás casos, 1950 N.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba