Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad
i15 Lock

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

Ventajas para el cliente

  • Interruptor con funcionamiento fiable gracias al robusto cabezal de accionamiento metálico, incluso en caso de producirse desplazamiento mecánico en el dispositivo de protección
  • Diagnóstico mejorado gracias a los contactos adicionales de supervisión de puertas
  • Ahorra espacio gracias a la carcasa compacta

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

El interruptor de seguridad i15 Lock sirve para cerrar con seguridad los dispositivos de protección, hasta que se pueda acceder a la zona de peligro. Se caracteriza por su reducido tamaño. No obstante, gracias a su cabezal metálico, ofrece la fuerza de cierre necesaria para cerrar el dispositivo de protección. Supone una solución idónea con un requerimiento mínimo de espacio.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico compacta
  • Variantes con cabezal de accionamiento metálico
  • Accionadores fijos y móviles
  • 1 entrada de cable M20 x 1,5
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Supervisión de cierre y de puertas
  • Tipo de protección: IP67

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoDiseño 2, electromecánico (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaContactos electromecánicos
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de trabajo / Principio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax

    2.000 N (EN ISO 14119) 1)

    1.000 N (EN ISO 14119)

    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20
    LED
    • 1) Con accionador angular: 1500 N.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba