Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad
i14 Lock

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

Ventajas para el cliente

  • Solución rentable para todos los requisitos habituales
  • Diagnóstico mejorado gracias al LED indicador de estado
  • Mucho espacio libre para el montaje: permite acceder al dispositivo auxiliar de apertura por los tres lados
  • Ahorra espacio gracias a la carcasa compacta

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

El bloqueo de seguridad i14 Lock sirve para cerrar con seguridad los dispositivos de protección, hasta que se pueda acceder a la zona de peligro. Su diseño compacto, un dispositivo auxiliar de apertura a cada lado y su indicador de estado hacen que sea una solución atractiva para los requisitos habituales.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico compacta
  • Entrada de cable M20 x 1,5
  • Principio de corriente de reposo
  • Monitorización de cierre
  • LED indicador de cierre
  • Dispositivo auxiliar de apertura en tres lados

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoDiseño 2, electromecánico (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaContactos electromecánicos
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax1.000 N (EN ISO 14119)
    Tipo de conexiónEntrada de cable, 1 x M20
    LED
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba