Contacto
Comentarios

Dispositivos de bloqueo de seguridad
i110 Lock

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

Ventajas para el cliente

  • Montaje sencillo sin placa de montaje adicional; directamente sobre el perfil de aluminio del marco de la puerta de protección
  • Varias posibilidades de conexión eléctrica, gracias a las tres entradas de cable
  • Diagnóstico mejorado gracias a los contactos adicionales de monitorización de puertas
  • Ajuste práctico: gran selección de accionadores, adecuados para cada puerta
  • Los distintos elementos de conmutación ofrecen la solución adecuada para la instalación eléctrica
  • Interruptor con funcionamiento fiable gracias al robusto cabezal de accionamiento metálico, incluso en caso de producirse desplazamiento mecánico en el dispositivo de protección
  • Con Flexi Loop: conexión segura en cascada con diagnostico incluido y un mínimo cableado

Visión general

Supervisión segura y económica de puertas con gran fuerza de cierre

El bloqueo de seguridad i110 Lock sirve para cerrar con seguridad los dispositivos de protección, hasta que se pueda acceder a la zona de peligro. Incorpora una carcasa de plástico compacta y un robusto cabezal de accionamiento metálico. Con ello, el bloqueo de seguridad i110 Lock ofrece la máxima fuerza de cierre en esta gama de productos.

Lo más destacado
  • Carcasa de plástico estrecha
  • Cabezal de accionamiento metálico
  • Accionadores fijos y móviles
  • Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
  • Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
  • Monitorización de cierres y de puertas

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    DiseñoDiseño 2, electromecánico (EN ISO 14119)
    Nivel de codificación del accionadorNivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
    Tipo de salidaContactos electromecánicos
    Principio de bloqueoPrincipio de corriente de trabajo / Principio de corriente de reposo
    Supervisión de bloqueo
    Vigilancia de puerta
    Fuerza de cierre Fmax2.500 N (EN ISO 14119) 1)
    Tipo de conexión

    Entrada de cable, 3 x M20

    Conector de enchufe M12 de 8 polos

    LED
    • 1) Con accionador angular: 1500 N.
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas

Arriba